피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
Bauform 120-1 - Gleichlaufzylinder
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_250/sz_250_120_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-50/32/8.1-111.120-1.003---(L1=50, L2=30, M=M24x2, ZB=keine, X=0, HUBST=0)},{KOLBEN=50.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{MNDR=24.000},{MKDR=21.546},{B11=14.000},{D1=75.000},{D2=60.000},{D3NDR=60.000},{D3KDR=57.546},{L003=168.000},{L004=218.000},{L005006=193.000},{L1A=50.000},{L2=30.000},{L3=88.000},{L4=52.000},{L6=20.000},{L15=45.000},{L16=60.000},{L17=25.000},{S=19.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=2.330},{ALL=2.500},{ALW=30.000},{SWM=30.000},{P=1.750},{L8=3.000},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{KB=1},{HUB=8.1},{HUBST=0},{M=M24x2},{ZB=108},{B2L2=30},{B1=20},{L1=50},{X=0},{L12=0},{SLB=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Gewinde
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
L15
Länge
[mm]
L16
Länge
[mm]
L17
Länge
[mm]
S
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 250-16/10/12.1-1...
SZ 250-16/10
250
120 - 1
16.000
10.000
32.000
22.000
M22x1,5
80.000
100.000
90.000
12.000
46.000
23.000
8.000
20.000
25.000
10.000
6.500
G1/8"
1x30°
HEISS SZ 250-20/12/15.1-1...
SZ 250-20/12
250
120 - 1
20.000
12.000
37.000
25.000
M32x1,5
107.000
137.000
122.000
15.000
61.000
35.000
9.000
20.000
27.000
12.000
8.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 250-25/16/11.1-1...
SZ 250-25/16
250
120 - 1
25.000
16.000
45.000
30.000
M38x1,5
133.000
173.000
153.000
20.000
72.000
44.000
11.000
25.000
32.000
12.000
11.000
G1/4"
1,5x30°
HEISS SZ 250-32/20/11.1-1...
SZ 250-32/20
250
120 - 1
32.000
20.000
50.000
38.000
M42x1,5
139.000
179.000
159.000
22.000
75.000
45.000
14.000
30.000
40.000
15.000
13.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 250-40/25/11.1-1...
SZ 250-40/25
250
120 - 1
40.000
25.000
64.000
48.000
M52x2
153.000
193.000
173.000
25.000
82.000
49.000
16.000
35.000
50.000
20.000
13.000
G3/8"
2x30°
HEISS SZ 250-50/32/8.1-11...
SZ 250-50/32
250
120 - 1
50.000
32.000
75.000
60.000
M60x2
168.000
218.000
193.000
30.000
88.000
52.000
20.000
45.000
60.000
25.000
19.000
G1/2"
2,5x30°
HEISS SZ 250-63/40/20.1-1...
SZ 250-63/40
250
120 - 1
63.000
40.000
95.000
75.000
M76x2
210.000
260.000
235.000
33.000
115.000
70.000
25.000
55.000
75.000
30.000
24.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-80/50/27.1-1...
SZ 250-80/50
250
120 - 1
80.000
50.000
115.000
92.000
M92x2
237.000
297.000
267.000
48.000
132.000
84.000
35.000
60.000
85.000
35.000
25.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-100/60/23.1-...
SZ 250-100/60
250
120 - 1
100.000
60.000
140.000
115.000
M110x3
257.000
327.000
292.000
60.000
140.000
92.000
35.000
70.000
95.000
40.000
30.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 250-125/80/28.1-...
SZ 250-125/80
250
120 - 1
125.000
80.000
180.000
145.000
M155x3
322.000
402.000
362.000
58.000
175.000
113.000
48.000
80.000
115.000
50.000
36.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 250-160/100/20.1...
SZ 250-160/100
250
120 - 1
160.000
100.000
225.000
190.000
M180x3
420.000
520.000
470.000
80.000
220.000
145.000
68.000
100.000
140.000
60.000
45.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 250-200/125/20.1...
SZ 250-200/125
250
120 - 1
200.000
125.000
280.000
245.000
M200x3
460.000
580.000
520.000
110.000
240.000
145.000
87.000
140.000
190.000
70.000
60.000
G1"
6x30°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ML - Rails de guidage ML
EGIS
17.03.2023
FMC - Closed Metric Bushing
HepcoMotion
20.12.2023
ML - Rails de guidage ML
EGIS
02.11.2011
Design 112 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
MVZ-M - Rails de guidage M
EGIS
02.11.2011
Design 114-1 - Pivot Pin Attachment
Heiss
15.09.2017
E-BF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
16.09.2011
HKZ 160 Type A - Threaded blind holes
Heiss
15.09.2017
Design MP 5 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 119 - Pivot Eye Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 112-1 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
LUE - Rails de guidage LUE
EGIS
01.06.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
02.11.2011
HKZ 500 design B - Through holes
Heiss
15.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성