피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZTFGM-Q8 - Straight tooth precision milling rack Q8 grade
HEFA
6-chilun
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/6-chilun/zc_q8.prj},{NB=30Z10TFGX-Q8},{SC=30Z10TFGX},{TST=Precision milling},{TTT=0/-0.09(mm)},{FPK=≤0.15/1000(mm)},{RA=After high frequency waves, there are black marks on the side, and additional surface treatment (sandblasting, phosphate, surface grinding) can be added to beautify the surface.},{MATERIAL=S45C (medium carbon steel)},{HARDNESS=HRC45~52},{HT=induction hardening},{MEA=Room temperature 25 ℃},{ST=turn black},{Q=Q8},{M=3.0},{L=1017.88},{CS=108},{B=29},{H=29},{H1=26.0},{D=63.62},{II=127.23},{KS=8},{H2=9},{DD1=10},{DD2=15.0},{DD3=7.7},{E=9},{L1=34.40},{I=949.10},{FTA=12.61},{WEIGHT=5.9},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TST
Tooth surface technology
ⁿ/ₐ
TTT
Tooth thickness tolerance
ⁿ/ₐ
FPK
ⁿ/ₐ
RA
Rack appearance
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
HT
heat treatment
ⁿ/ₐ
MEA
Measurement environment
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
Q
Accuracy level Q
ⁿ/ₐ
M
modulus
ⁿ/ₐ
L
[mm]
CS
number of teeth
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
D
[mm]
II
i
[mm]
KS
Number of holes
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
DD1
Ød1
[mm]
DD2
Ød2
[mm]
DD3
Ød3
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
I
[mm]
FTA
Fta
[KN]
WEIGHT
weight
[kg]
15Z10TFGXBH17-Q8
15Z10TFGXBH17-Q8
15Z10TFGXBH17
Precision milling
0/-0.09(mm)
≤0.15/1000(mm)
After high frequency wave...
S45C (medium carbon steel...
HRC45~52
induction hardening
Room temperature 25 ℃
turn black
Q8
1.5
999.03
212
17
17
15.5
62.44
124.88
8
7
6
9.5
5.7
7
29.00
941.00
3.62
1.9
15Z10TFGXBH19-Q8
15Z10TFGXBH19-Q8
15Z10TFGXBH19
Precision milling
0/-0.09(mm)
≤0.15/1000(mm)
After high frequency wave...
S45C (medium carbon steel...
HRC45~52
induction hardening
Room temperature 25 ℃
turn black
Q8
1.5
999.03
212
19
19
17.5
62.44
124.88
8
8
7
11.0
5.7
7
29.00
941.00
3.95
2.6
20Z10TFGX-Q8
20Z10TFGX-Q8
20Z10TFGX
Precision milling
0/-0.09(mm)
≤0.15/1000(mm)
After high frequency wave...
S45C (medium carbon steel...
HRC45~52
induction hardening
Room temperature 25 ℃
turn black
Q8
2.0
1005.31
160
24
24
22.0
62.83
125.66
8
8
7
11.0
5.7
7
31.30
942.70
7.07
4.1
30Z10TFGX-Q8
30Z10TFGX-Q8
30Z10TFGX
Precision milling
0/-0.09(mm)
≤0.15/1000(mm)
After high frequency wave...
S45C (medium carbon steel...
HRC45~52
induction hardening
Room temperature 25 ℃
turn black
Q8
3.0
1017.88
108
29
29
26.0
63.62
127.23
8
9
10
15.0
7.7
9
34.40
949.10
12.61
5.9
40Z10TFGX-Q8
40Z10TFGX-Q8
40Z10TFGX
Precision milling
0/-0.09(mm)
≤0.15/1000(mm)
After high frequency wave...
S45C (medium carbon steel...
HRC45~52
induction hardening
Room temperature 25 ℃
turn black
Q8
4.0
1005.31
80
39
39
35.0
62.83
125.66
8
12
10
15.0
7.7
9
37.50
930.30
22.21
10.3
50Z10TFGX-Q8
50Z10TFGX-Q8
50Z10TFGX
Precision milling
0/-0.09(mm)
≤0.15/1000(mm)
After high frequency wave...
S45C (medium carbon steel...
HRC45~52
induction hardening
Room temperature 25 ℃
turn black
Q8
5.0
1005.31
64
49
39
34.0
62.83
125.66
8
12
14
20.0
11.7
13
30.10
945.00
33.75
12.9
60Z10TFGX-Q8
60Z10TFGX-Q8
60Z10TFGX
Precision milling
0/-0.09(mm)
≤0.15/1000(mm)
After high frequency wave...
S45C (medium carbon steel...
HRC45~52
induction hardening
Room temperature 25 ℃
turn black
Q8
6.0
1017.88
54
59
49
43.0
63.62
127.23
8
16
18
26.0
15.7
17
31.40
955.00
48.40
19.7
80Z10TFGX-Q8
80Z10TFGX-Q8
80Z10TFGX
Precision milling
0/-0.09(mm)
≤0.15/1000(mm)
After high frequency wave...
S45C (medium carbon steel...
HRC45~52
induction hardening
Room temperature 25 ℃
turn black
Q8
8.0
1005.31
40
79
79
71.0
62.83
125.66
8
25
22
33.0
19.7
21
26.60
952.00
85.17
42.1
100Z10TFGX-Q8
100Z10TFGX-Q8
100Z10TFGX
Precision milling
0/-0.09(mm)
≤0.15/1000(mm)
After high frequency wave...
S45C (medium carbon steel...
HRC45~52
induction hardening
Room temperature 25 ℃
turn black
Q8
10.0
1005.31
32
99
99
89.0
62.83
125.66
8
32
33
48.0
19.7
32
125.70
754.00
131.75
66.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZC8-ZCG8-1.5m - Spur gear - module 1.5
HEFA
29.04.2024
ZC8-ZCG8-0.8m - Spur gear - module 0.8
HEFA
29.04.2024
LK08 - Aluminum alloy handwheel - solid/double spoke handwheel - rotating g...
HEFA
29.04.2024
018 F - Rack quality 8 straight toothing + holes drawn steel, teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
R8M - Precision Racks - 0.8/0.4 Module - 20° Pressure Angle - Stainless Ste...
WMBerg
06.06.2023
GKBXR - 模数1.5
A&T-3D Gallery
24.04.2024
RGEAL, RGEABL, RGEASL, RGEAML - Rack Gears L Dimension Configurable (One En...
Misumi
29.05.2023
SGB21
VIPDO
26.01.2024
SGA31
VIPDO
26.01.2024
SGA41
VIPDO
26.01.2024
CD02AF-AU - Circular rack
HEFA
29.04.2024
CP Grinding Spur Gears (KSCPG)
KHK KOHARA GEAR
19.07.2021
HP - Pinions
HepcoMotion
20.12.2023
009 F - Racks quality 9 straight toothing drilled
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성