피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BC42G X - Hinge pin double split pin fixed type
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc42g-bc42x.prj},{NB=BC42XA-D3-L5},{CODE=BC42XA},{CODE1=Selection_type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{YDX=40-45HRC},{SUR=Blackening},{FJ=2 split pin SWRM},{D=3},{L=5.0},{GE=},{GEE=0.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CODE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
YDX
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
DT
Dg6t
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
G
[mm]
DD
d
[mm]
FJGG
Specification of accessory split pin
ⁿ/ₐ
BC42GF-D3-L10
BC42GF-D3-L10
BC42GF
Fixed_type
45
S45C
-
Blackening
2 split pin SWRM
-0.002/-0.008
14.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42GA-D3-L10
BC42GA-D3-L10
BC42GA
Fixed_type
45
S45C
40-45HRC
Blackening
2 split pin SWRM
-0.002/-0.008
14.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42GU-D3-L10
BC42GU-D3-L10
BC42GU
Fixed_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
2 split pin SUS304
-0.002/-0.008
14.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XF-D3-L10
BC42XF-D3-L10
BC42XF
Fixed_type
45
S45C
-
Blackening
2 split pin SWRM
-0.002/-0.008
14.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XA-D3-L5
BC42XA-D3-L5
BC42XA
Selection_type
45
S45C
40-45HRC
Blackening
2 split pin SWRM
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XU-D3-L5
BC42XU-D3-L5
BC42XU
Selection_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
2 split pin SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XB-D3-L5
BC42XB-D3-L5
BC42XB
Selection_type
9Cr18Mo
SUS440C
40-45HRC
-
2 split pin SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XN-D3-L5
BC42XN-D3-L5
BC42XN
Selection_type
45
S45C
-
Non electrolytic nickel p...
2 split pin SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XC-D3-L5
BC42XC-D3-L5
BC42XC
Selection_type
45
S45C
40-45HRC
Non electrolytic nickel p...
2 split pin SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
BC42XD-D3-L5
BC42XD-D3-L5
BC42XD
Selection_type
45
S45C
40-45HRC
hard chromium plating
2 split pin SUS304
-0.002/-0.008
9.80
2.0
0.8
0.8-L8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MHB01_41 - Hinge Pin ¡¤ Straight Rod ¡¤ Opening Pin Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Rear hinge mounting - L - Accessories
Norgren
17.11.2023
PIN-M5-1-P - Mounting accessory
MINDMAN
03.03.2023
27621-03 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
norelem
30.05.2024
DIN 6379 - Studs
JW Winco
02.04.2024
BC33G_X - Hinge pin shoulder type retaining ring fixed type
HEFA
29.04.2024
BDLBN,BDLBHN,BDBHCN,BDBGCN,BDSLBN - Hinge pin (external thread type at both...
SRD-FA
04.04.2023
MIJ01_22 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Inner Hexagonal Hole ¡¤ Nut Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MHJ01_04 - Hinge Pin ¡¤ Straight Rod ¡¤ External Screw Type At Both Ends
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CLKK, CLKKH, SCLKK - Hinge Pins - Key Grooves - Type L Dimension Standard T...
Misumi
30.06.2021
ISO 2338 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
BC35G_57G - Hinge pin hexagon socket shoulder type L nut fixed type
HEFA
29.04.2024
7-135 - 180° Hinge,180°opening with adjacent doors stainless steel
Dirak
15.12.2023
Mod. S - Clevis Pin
Camozzi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성