피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CAE-NKIA - Combination of rolling needle and angular contact thrust ball, with inner ring, standard type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-nkia.prj},{NB=CAE-NKIA5906},{SC=CAE},{TYPE=Combination of rolling needles and angular contact thrust balls - Standard type},{MT=SUJ2},{BM=NKIA5906},{D=30},{DD=47},{D1=35},{L=23},{R=0.3},{CR1=28500},{COR1=35500},{CR2=5900},{COR2=11200},{CUR=6400},{CUA=495},{NG=12700},{B=10000},{WEIGHT=147},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MT
material
ⁿ/ₐ
BM
Bearing model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
R
r(min)
[mm]
CR1
Basic rated dynamic load Cr (radial)
[N]
COR1
Basic rated static load Cor (radial)
[N]
CR2
Basic rated dynamic load Cr (axial)
[N]
COR2
Basic rated static load Cor (axial)
[N]
CUR
Fatigue ultimate load Cur
[N]
CUA
Fatigue ultimate load Cua
[N]
NG
Extreme speed nG
[min-1]
B
Reference speed nB
[min-1]
WEIGHT
weight
[g]
CAE-NKIA5901
CAE-NKIA5901
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5901
12
24
16
16
0.3
8600
8300
2700
3450
1630
152
23600
21000
40
CAE-NKIA5902
CAE-NKIA5902
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5902
15
28
20
18
0.3
12000
13600
2900
4200
2430
186
21600
17000
50
CAE-NKIA5903
CAE-NKIA5903
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5903
17
30
22
18
0.3
12400
1460C
3150
4900
2600
216
20600
15000
56
CAE-NKIA5904
CAE-NKIA5904
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5904
20
37
25
23
0.3
23700
25500
4900
7400
4600
330
17200
14000
103
CAE-NKIA59/22
CAE-NKIA59/22
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA59/22
22
39
28
23
0.3
26000
29500
5300
8600
5300
380
16100
12000
118
CAE-NKIA5905
CAE-NKIA5905
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5905
25
42
30
23
0.3
26500
31500
5400
9300
5700
410
14600
12000
130
CAE-NKIA5906
CAE-NKIA5906
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5906
30
47
35
23
0.3
28500
35500
5900
11200
6400
495
12700
10000
147
CAE-NKIA5907
CAE-NKIA5907
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5907
35
55
42
27
0.6
35500
50000
7400
14900
9400
660
10900
9000
243
CAE-NKIA5908
CAE-NKIA5908
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5908
40
62
48
30
0.6
48500
67000
9200
19400
11500
860
9600
7500
315
CAE-NKIA5909
CAE-NKIA5909
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5909
45
68
52
30
0.6
51000
73000
9600
21400
12600
950
8700
7000
375
CAE-NKIA5910
CAE-NKIA5910
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5910
50
72
58
30
0.6
53000
80000
10100
24300
13800
1080
8000
6500
380
CAE-NKIA5911
CAE-NKIA5911
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5911
55
80
63
34
1.0
65000
100000
12100
29500
17300
1300
7300
6000
550
CAE-NKIA5912
CAE-NKIA5912
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5912
60
85
68
34
1.0
68000
108000
12400
32000
18800
1410
6800
5500
590
CAE-NKIA5913
CAE-NKIA5913
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5913
65
90
72
34
1.0
69000
112000
12800
34000
19500
1510
6300
5500
635
CAE-NKIA5914
CAE-NKIA5914
CAE
Combination of rolling ne...
SUJ2
NKIA5914
70
100
80
40
1.0
95000
156000
16800
44500
27500
1970
5800
4900
980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CAE-H_B - Stamped outer ring needle roller bearings, open/closed, unsealed,...
HEFA
29.04.2024
CAE - Needle roller bearings with retaining edges, open type, sealed on bot...
HEFA
29.04.2024
IKO-BHA57ZOH - Needle Bearings - Shell w/Inner Ring
Reid Supply
22.02.2022
BAD - Needle roller bearings with ribs Standard type/Imported type Open typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAQ - Needle roller bearings with ribs Standard type/Imported type Open · W...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAB - Drawn Cup Needle Roller Clutch Standard Type Without Bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAE - Needle roller and cage assembly Standard type/Import type Single row
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAH - Drawn Cup Needle Roller Bearings Standard Type/Imported Type Open · N...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성