피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
최대 160 bar의 포지톤 측정 시스템이 내장 된 행정 측정 실린더 - WMZ161
HEB
행정 측정 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/rundzylinder-mit-integriertem-wegmesssystem/wmz_161_asmtab.prj},{NB=WMZ161-100-63/36/200-206/B1/BS(p=160, L3=52, L4=36, d2G=M27, HUBST=0)},{KOLBEN=63},{HUBMIN1=10.000},{HUBMIN2=41.000},{HUBMIN3=28.000},{B6=25},{B8=21},{B9=32},{B10=120},{D2GNDM=27.000},{D2GP=2.000},{D1=75},{D3K=116},{D3B=116},{D5NDM=10.000},{D6=32},{D7=32},{D9=70},{D10=94},{D11=14},{D12=145},{D13=170},{D15NDM=90.000},{D15P=1.500},{D16=18},{H1=59},{H2=116},{L0=205},{L01=272},{L02=232},{W=98},{L2=115},{L3OLD=52},{L4OLD=36},{L5=22},{L6=4},{L7=29},{L10=100},{L11=66},{L12=75},{L13=40},{L14=25},{L15X=120.000},{L16X=55.500},{L17X=160.000},{NENNDRUCK=160},{D2=36},{BA=100},{HUB=200.00},{HUBST=0.00},{KSTGENDE=B1},{D2G=M27},{L4=36.0},{L3=52.0},{WS=1},{S13=},{L8=0.0},{AP=0},{GK=},{AT=},{ZUB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
FUNKTIONSART
작동 모드
ⁿ/ₐ
GEWICHT
무게
[kg]
A
연결
ⁿ/ₐ
A1
AP에 연결 중
ⁿ/ₐ
SW
가로대 너비
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
CTN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
집회 WMZ161-100-40/28/200-2...
40
206 - 양 방향 작용
G1/2
G3/8
24
12.56
6.41
2010
1025
84122120
3-4 Wochen
집회 WMZ161-100-50/28/200-2...
50
206 - 양 방향 작용
G1/2
G3/8
24
19.62
13.47
3140
2155
84122120
3-4 Wochen
집회 WMZ161-100-63/36/200-2...
63
206 - 양 방향 작용
G3/4
G3/8
30
31.16
20.98
4985
3357
84122120
3-4 Wochen
집회 WMZ161-100-80/45/200-2...
80
206 - 양 방향 작용
G3/4
G3/8
36
50.24
34.34
8038
5495
84122120
3-4 Wochen
집회 WMZ161-100-100/56/200-...
100
206 - 양 방향 작용
G1
G3/8
46
78.50
53.88
12560
8621
84122120
3-4 Wochen
집회 WMZ161-100-125/70/200-...
125
206 - 양 방향 작용
G1
G3/8
60
122.66
84.19
19625
13471
84122120
3-4 Wochen
집회 WMZ161-100-160/90/200-...
160
206 - 양 방향 작용
G1 1/4
G3/8
75
200.96
137.38
32154
21980
84122120
3-4 Wochen
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TYPE NDW25 according to ISO 6022 - Hydraulic cylinder round design
AMR-Hydraulik Zwickau
18.06.2021
DIN 표준 실린더는 ISO6020-1 및 CETOP R 58H 최대 160 bar - NOZ161/NOZNI161
HEB
15.04.2024
최대 160 bar의 원통 - Z160
HEB
16.04.2024
통합 근접 스위치가있는 원형 실린더 (최대 140 bar) - ZNI141
HEB
16.04.2024
ISO6022 및 CETOP RP 73H의 DIN 표준 실린더 (최대 250 bar) - NOZ251 / NOZNI251
HEB
15.04.2024
ISO6020-2 및 DIN24554에 최대 160 bar의 DIN 표준 실린더 - DIN24554
HEB
15.04.2024
최대 100 bar의 원통 - Z100
HEB
16.04.2024
최대 100 bar의 통합 근접 스위치가있는 원형 실린더 - ZNI101
HEB
16.04.2024
최대 140 bar의 원통 - Z140
HEB
16.04.2024
최대 250 bar의 원통 - Z250
HEB
16.04.2024
BLZ400의 최대 250bar의 대안으로 장 행정의 박형 실린더 - BLZ250
HEB
16.04.2024
최대 250 bar의 잠금 실린더 - VZS251/VZS251NI
HEB
15.04.2024
최대 400 bar의 근접 스위치가 있는 박형 실린더 - BLZNI400
HEB
16.04.2024
외부 자기장 센서가있는 원형 실린더 (최대 100 bar) - ZMS100
HEB
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성