피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
RQA - Terminal sleeve
Flexa
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqa.prj},{NB=FLEXA RQA 15030021213},{AUS=1},{VERS1=4},{AD=18.5},{I=12.1},{B=21.3},{D=21.0},{GEW=0.19},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
I
Smallest inner-ø mm
[mm]
B
Largest outer-ø mm
[mm]
D
Total length mm
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQA 15030021207
15030021207
10.0
4.3
12.8
20.0
0.08
50
FLEXA RQA 15030021209
15030021209
13.0
7.8
15.7
20.0
0.12
50
FLEXA RQA 15030021211
15030021211
15.8
10.3
18.5
20.0
0.12
50
FLEXA RQA 15030021213
15030021213
18.5
12.1
21.3
21.0
0.19
50
FLEXA RQA 15030021216
15030021216
21.2
14.1
24.0
21.0
0.19
50
FLEXA RQA 15030021221
15030021221
28.5
20.8
31.1
22.0
0.27
25
FLEXA RQA 15030021229
15030021229
34.5
26.8
37.1
22.0
0.34
25
FLEXA RQA 15030021236
15030021236
42.5
33.7
44.9
25.0
0.48
25
FLEXA RQA 15030021248
15030021248
54.5
45.8
57.0
25.0
0.63
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQS - One-piece tubing holder with through hole for fastening by screws. Ri...
Flexa
06.12.2023
ROHRflex PA6-S - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
06.12.2023
RQHG - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixi...
Flexa
06.12.2023
RQH - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixin...
Flexa
06.12.2023
RQE - End cap / transition from tubing cable
Flexa
06.12.2023
AK - End cap / transition for tubing spr
Flexa
06.12.2023
ROHRflex PA6 LL - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
06.12.2023
RQT-PA - Material (PA), IP code IP68 / IP 69K
Flexa
06.12.2023
RQGK-M - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-pla...
Flexa
06.12.2023
ROHRflex PA6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
06.12.2023
RQMR - Reducer for tubing clamp RQM
Flexa
06.12.2023
FLEXAzip - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
FR-M - Flat-sealing
Flexa
01.03.2022
GAV-..LR - Straight female adaptor fittings
EXMAR
03.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성