피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
English
TKW - Guide bushing
PROPLASTICA
Standard elements for molds
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/standard_elements_for_molds/guide_bushing_tkw.prj},{NB=TKW-1218},{DN=12},{D=17},{D1=22},{D2=26},{L=24},{L1=18},{MATERIAL=Tool steel},{DENSITY=7850},{PDF=Info PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
DN
Nomianl diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Nominal length
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Guide bushing TKW-1218
12
17
22
26
24
18
Tool steel
7850
Guide bushing TKW-1823
18
24
30
35
34
23
Tool steel
7850
Guide bushing TKW-3033
30
38
46
52
54
33
Tool steel
7850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TPE - Leader pin bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
TBW - Guide bushing - bronze rite
PROPLASTICA
19.08.2021
TGW - Self-lubricating guide bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
SPW - Leader pin
PROPLASTICA
19.08.2021
TWB - Sprue bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
KKW - Ball bearing cage
PROPLASTICA
19.08.2021
PCA - Locating ring
PROPLASTICA
19.08.2021
SS - Angle pin
PROPLASTICA
19.08.2021
PCB - Locating ring
PROPLASTICA
19.08.2021
TXE - Leader pin bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
DKA - Recirculating ball bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
WH - Hardened ejector pin
PROPLASTICA
19.08.2021
TZW - Sprue puller bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
KWH - Ejector rod
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성