피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
NF E 25-511 - Contact-locker washer
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/nf_e_25_511.prj},{NB=NF E25-5116.1 37282.060.001(High)},{CNSORDERNO=37282.060.001},{NENNID=M6},{D=6},{BRAND=Fabory},{STANDARD=NF E25-511},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=M},{TYPE=Contact lock washer},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=Galvanized thick Cr<sup>3+</sup> passivated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494316774},{INTRASTATCODE=73182100},{ECLASS=},{UNSPSC=31161801},{ETIM=EC002345},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=37282.060.001},{FABNETWEIGHT=1.260},{D1=6.1},{D2=14},{D3=10.000},{D4=6.800},{S=1.300},{H=2.100},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=nf_e_25_511.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D1
Innendurchmesser der Auflageflaeche max.
[mm]
D2
Diameter of the bearing face max.
[mm]
D3
min.
[mm]
D4
max.
[mm]
S
Breite
[mm]
H
Height
[mm]
NF E25-5113.1
37282.030.001
3
Fabory
NF E25-511
M
Contact lock washer
Steel
Galvanized thick Cr<sup>3...
Y
8715494316743
73182100
31161801
EC002345
3.1
8
5.500
3.600
0.600
1.000
NF E25-5114.1
37282.040.001
4
Fabory
NF E25-511
M
Contact lock washer
Steel
Galvanized thick Cr<sup>3...
Y
8715494316750
73182100
31161801
EC002345
4.1
10
7.000
4.700
0.900
1.400
NF E25-5115.1
37282.050.001
5
Fabory
NF E25-511
M
Contact lock washer
Steel
Galvanized thick Cr<sup>3...
Y
8715494316767
73182100
31161801
EC002345
5.1
12
8.000
5.700
1.100
1.800
NF E25-5116.1
37282.060.001
6
Fabory
NF E25-511
M
Contact lock washer
Steel
Galvanized thick Cr<sup>3...
Y
8715494316774
73182100
31161801
EC002345
6.1
14
10.000
6.800
1.300
2.100
NF E25-5118.2
37282.080.001
8
Fabory
NF E25-511
M
Contact lock washer
Steel
Galvanized thick Cr<sup>3...
Y
8715494316781
73182100
31161801
EC002345
8.2
18
13.000
9.200
1.400
2.350
NF E25-51110.2
37282.100.001
10
Fabory
NF E25-511
M
Contact lock washer
Steel
Galvanized thick Cr<sup>3...
Y
8715494316798
73182100
31161801
EC002345
10.2
22
16.000
11.200
1.600
2.750
NF E25-51112.4
37282.120.001
12
Fabory
NF E25-511
M
Contact lock washer
Steel
Galvanized thick Cr<sup>3...
Y
8715494316804
73182100
31161801
EC002345
12.4
27
18.000
13.700
1.800
3.100
NF E25-51116.4
37282.160.001
16
Fabory
NF E25-511
M
Contact lock washer
Steel
Galvanized thick Cr<sup>3...
Y
8715494316811
73182100
31161801
EC002345
16.4
32
24.000
17.700
2.800
4.100
NF E25-51120.5
37282.200.001
20
Fabory
NF E25-511
M
Contact lock washer
Steel
Galvanized thick Cr<sup>3...
Y
8715494316828
73182100
31161801
EC002345
20.5
40
30.000
23.100
3.200
4.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 7349 - Washers for bolts with heavy style spring pins
Fabory
13.02.2023
Modèle 210213 - Mushroom head square neck bolt - Stainless steel A2 - DIN 6...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 79910 - Locking disc spring s type - Brown spring steel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
Model 73301 - Serrated conical spring washer CS medium type NFE 25511 - Zin...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 20192 - Toothed contact washers (Rip-Lock™), spring steel, mechanical pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
Reference 73301 - Rondelle conique striée de serrage CS moyenne boitage sta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43430ZNNI - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique Ny...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
NF E 25-512 - Heavy domed internal serrated lock washer type JZC
Fabory
13.02.2023
BN 20510 - Lock washers medium series (NFE 25-511 M; Rip-Lock™), stainless ...
Bossard Catalog
02.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성