피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 705 A ISO 4029 - Stellringe
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_705_a_iso_4029_asmtab.prj},{NB=DIN 705 A ISO 4029 37810.800.001},{CNSORDERNO=37810.800.001},{D=80.000},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=768.000},{H8=80.000},{H13=110.000},{JS14=22.000},{NSS=2.000},{NDEN=12.000},{TDEN=9.853},{PEN=1.750},{LEN=20.000},{DTEN=8.000},{WSEN=6.000},{DFEN=8.000},{LOD=MIN},{NENNID=12},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 705 A/ISO 4029},{STYLE=},{TYPE=With set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Free-cutting steel},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=BS- /4168-5;NEN- /2343;NF- /E27-183},{ADDITIONALINFO=with ISO 4029},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492771261},{INTRASTATCODE=73182200},{ECLASS=},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC002389},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
URL
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
LINK1
ⁿ/ₐ
LINK2
ⁿ/ₐ
LINK3
ⁿ/ₐ
H8
Inner diameter
ⁿ/ₐ
H13
Outer diameter
ⁿ/ₐ
JS14
Thickness
[mm]
NSS
Number of set screws
ⁿ/ₐ
NDEN
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
TDEN
Thread core diameter
ⁿ/ₐ
PEN
Threaded pitch
ⁿ/ₐ
LEN
Nominal length
[mm]
DTEN
Diameter of the truncated cone point
ⁿ/ₐ
WSEN
Width of slot
ⁿ/ₐ
DFEN
Depth of the driving feature max.
ⁿ/ₐ
LOD
ⁿ/ₐ
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.030.001
2
3.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.00123
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770844
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
3x3
37810
030
001
3.000
7.000
5.000
1.000
2.000
1.509
0.400
3.000
1.000
0.900
1.700
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.040.001
2,5
4.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.00152
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770851
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
4x4
37810
040
001
4.000
8.000
5.000
1.000
2.500
1.948
0.450
3.000
1.200
1.300
1.200
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.050.001
3
5.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.00280
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770868
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
5x5
37810
050
001
5.000
10.000
6.000
1.000
3.000
2.387
0.500
4.000
1.400
1.500
2.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.060.001
4
6.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.00548
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770875
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
6x6
37810
060
001
6.000
12.000
8.000
1.000
4.000
3.141
0.700
5.000
2.000
2.000
1.500
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.070.001
4
7.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.00488
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770882
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
7x7
37810
070
001
7.000
12.000
8.000
1.000
4.000
3.141
0.700
5.000
2.000
2.000
1.500
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.080.001
4
8.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.00940
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770899
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
8x8
37810
080
001
8.000
16.000
8.000
1.000
4.000
3.141
0.700
6.000
2.000
2.000
1.500
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.090.001
5
9.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.01510
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770905
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
9x9
37810
090
001
9.000
18.000
10.000
1.000
5.000
4.019
0.800
6.000
2.500
2.500
3.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.100.001
5
10.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.01850
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770912
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
10x10
37810
100
001
10.000
20.000
10.000
1.000
5.000
4.019
0.800
8.000
2.500
2.500
3.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.110.001
5
11.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.01730
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770929
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
11x11
37810
110
001
11.000
20.000
10.000
1.000
5.000
4.019
0.800
8.000
2.500
2.500
3.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.120.001
6
12.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.02520
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770936
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
12x12
37810
120
001
12.000
22.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
3.000
3.000
2.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.130.001
6
13.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.02845
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770943
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
13x13
37810
130
001
13.000
22.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
3.000
3.000
2.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.140.001
6
14.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.03170
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770950
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
14x14
37810
140
001
14.000
25.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
3.000
3.000
2.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.150.001
6
15.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.02980
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770967
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
15x15
37810
150
001
15.000
25.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
3.000
3.000
2.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.160.001
6
16.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.03840
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770974
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
16x16
37810
160
001
16.000
28.000
12.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
3.000
3.000
2.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.180.001
6
18.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.06000
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770981
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
18x18
37810
180
001
18.000
32.000
14.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
3.000
3.000
2.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.200.001
6
20.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.05300
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492770998
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
20x20
37810
200
001
20.000
32.000
14.000
1.000
6.000
4.773
1.000
8.000
3.000
3.000
2.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.220.001
6
22.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.06900
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492771001
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
22x22
37810
220
001
22.000
36.000
14.000
1.000
6.000
4.773
1.000
10.000
3.000
3.000
2.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.240.001
8
24.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.10000
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492771018
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
24x24
37810
240
001
24.000
40.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
12.000
5.000
4.000
5.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.250.001
8
25.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.09560
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492771025
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
25x25
37810
250
001
25.000
40.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
10.000
5.000
4.000
5.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.260.001
8
26.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.09050
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492771049
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
26x26
37810
260
001
26.000
40.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
10.000
5.000
4.000
5.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.280.001
8
28.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.12200
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492771056
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
28x28
37810
280
001
28.000
45.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
12.000
5.000
4.000
5.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.300.001
8
30.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.11100
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492771063
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
30x30
37810
300
001
30.000
45.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
10.000
5.000
4.000
5.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.320.001
8
32.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.14500
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492771070
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
32x32
37810
320
001
32.000
50.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
12.000
5.000
4.000
5.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.340.001
8
34.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.13200
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492771087
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
34x34
37810
340
001
34.000
50.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
12.000
5.000
4.000
5.000
DIN 705 A ISO 4029 37810....
37810.350.001
8
35.000
Fabory
DIN 705 A/ISO 4029
With set screw
Steel
Free-cutting steel
0.18700
BS- /4168-5;NEN- /2343;NF...
with ISO 4029
Y
8715492771094
73182200
31161807
EC002389
https://www.fabory.com/en...
35x35
37810
350
001
35.000
56.000
16.000
1.000
8.000
6.466
1.250
12.000
5.000
4.000
5.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 705 A - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705 ISO 4027 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705 EN 27434 V2 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705A/DIN553 - Sicherungsringe fuer Bohrungen
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
GN 705 - ELESA-Lock rings
Elesa
06.06.2024
DIN 705 EN 27434 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 705-A-STELLR-STBL-IS - Adjusting Rings DIN 705 A, Steel bright, Diamete...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705 ISO 4027 (DIN 914) - Stellringe
Fabory
13.02.2023
DIN 7603 A - Sealing rings, form A, flat gasket
Fabory
13.02.2023
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 705-A-STELLR-RF-IS - Adjusting Rings DIN 705 A, Stainless Steel 1.4305 ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 988 - Shim rings
Fabory
13.02.2023
DIN 7989-1 - Washers for steel structures: Product grade C
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성