피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
1-050DST - DST Cam Catch
Dirak
DIRAK-SNAP-Technology
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/dsnapline/1_050dst_asmtab.prj},{NB=408-9106.33-00030(2.7)},{BESTNRX=408-9106.33-00030},{AUS=Verschlusshaken 10mm},{S=2.7},{IP65=},{INFO=Product page DIRAK.com},{SAUS=[2.7:3.2/0.1]},{PPATH=2012/assemblies/1_050sl_asmtpl.prj},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
408-9106.33-00010
408-9106.33-00010
Cam Catch 10mm
408-9106.33-00015
408-9106.33-00015
Cam Catch 10mm
408-9106.33-00020
408-9106.33-00020
Cam Catch 10mm
408-9106.33-00025
408-9106.33-00025
Cam Catch 10mm
408-9106.33-00030
408-9106.33-00030
Cam Catch 10mm
408-9107.33-00010
408-9107.33-00010
Cam Catch 16mm
408-9107.33-00015
408-9107.33-00015
Cam Catch 16mm
408-9107.33-00020
408-9107.33-00020
Cam Catch 16mm
408-9107.33-00025
408-9107.33-00025
Cam Catch 16mm
408-9107.33-00030
408-9107.33-00030
Cam Catch 16mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5-960DST - DST Cutout-Cover
Dirak
15.12.2023
6-1680 - Handle, for Sliding-Door
Dirak
15.12.2023
4-249.01DST - DST Hinge 22x30 Pr01 180°
Dirak
15.12.2023
4-124DST - DST Concealed Hinge Pr03 130°
Dirak
15.12.2023
4-152DST - DST Hinge Pr05 180°
Dirak
15.12.2023
1-072DST - DST Compression Latch
Dirak
15.12.2023
1-069DST - DST Pull Latch Handle
Dirak
15.12.2023
6-125DST - DST Slam Latch PrA
Dirak
15.12.2023
4-246DST - DST Hinge 40x40 Pr01 180°
Dirak
15.12.2023
6-1200.02DST - DST Finger Pull Handle OMICRON
Dirak
15.12.2023
1-041.01DST - DST Fastener □9.7
Dirak
15.12.2023
1-102 - Cams
Dirak
15.12.2023
4-283DST - DST Corner Hinge Pr04 180°
Dirak
15.12.2023
4-345DST - DST Hinge Pr01/04 180°
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성