피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ISO 4033 - Hexagon nuts, Type 2
Chinese Manufacturers
YUXING
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yuxing/din_iso_4033.prj},{NB=Sechskantmutter ISO 4033 M12},{IDNR=},{NENN=M12},{D=12.000},{D1=10.106},{P=1.750},{D2=16.600},{E=20.030},{M=12.000},{S=18.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
Hexagon nut ISO 4033 M5
5.000
4.134
0.800
6.900
8.790
5.100
8.000
Hexagon nut ISO 4033 M6
6.000
4.917
1.000
8.900
11.050
5.700
10.000
Hexagon nut ISO 4033 M8
8.000
6.647
1.250
11.600
14.380
7.500
13.000
Hexagon nut ISO 4033 M10
10.000
8.376
1.500
14.600
17.770
9.300
16.000
Hexagon nut ISO 4033 M12
12.000
10.106
1.750
16.600
20.030
12.000
18.000
Hexagon nut ISO 4033 M14
14.000
11.835
2.000
19.600
23.350
13.130
22.000
Hexagon nut ISO 4033 M16
16.000
13.835
2.000
22.500
26.750
16.400
24.000
Hexagon nut ISO 4033 M20
20.000
17.294
2.500
27.700
32.950
20.300
30.000
Hexagon nut ISO 4033 M24
24.000
20.752
3.000
33.200
39.550
23.900
36.000
Hexagon nut ISO 4033 M30
30.000
26.211
3.500
42.700
50.850
28.600
46.000
Hexagon nut ISO 4033 M36
36.000
31.670
4.000
51.100
60.790
34.700
55.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4035 - Hexagon thin nuts, (chamfered)
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
JIS B 1181 S1 - Hexagon nuts, style 1 - coarse
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 936 - Hexagon thin nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 936 - Hexagon thin nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T 80-2007 - Hexagon socket set screws with cup point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10B-2 - 10B-2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 84-88 - Square set screws with cup point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
KW - KW
Chinese Manufacturers
21.05.2014
JIS B 1181 C - Hexagon nuts, C
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high...
Chinese Manufacturers
27.05.2014
JIS B 1181 S2 - Hexagon nuts, style 2 - coarse
Chinese Manufacturers
27.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성