您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-uepf - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uepf.prj},{NB=UEPF206 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UEPF206},{D=30.000},{B=31},{B1=35.700},{SUB=9.0},{SUE=9.0},{HH=114.000},{J=90.500},{AA=20.000},{A1=5.500},{DD=62.000},{S=9.000},{S1=26.700},{C=18.000},{CA=5.000},{CB=2.500},{ED=30.000},{ED1=44.500},{ED2=37.900},{EB2=15.900},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=6.000},{EM=8.000},{P=1.000},{D3=37.900},{H=0.800},{A=4.200},{R1=0.800},{R2=0.500},{DA=62.000},{H2=72.000},{N=11.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
SUB
[mm]
SUE
[mm]
HH
[mm]
J
[mm]
AA
[mm]
A1
[mm]
UEPF201 GB/T7810-1995
2
UEPF201
12.000
0
28.600
0
6.5
82.000
63.500
15.000
4.500
UEPF202 GB/T7810-1995
2
UEPF202
15.000
0
28.600
0
6.5
82.000
63.500
15.000
4.500
UEPF203 GB/T7810-1995
2
UEPF203
17.000
24
28.600
7.0
6.5
82.000
63.500
15.000
4.500
UEPF204 GB/T7810-1995
2
UEPF204
20.000
27
31.000
8.0
7.5
91.000
71.500
17.000
4.500
UEPF205 GB/T7810-1995
2
UEPF205
25.000
28
31.500
8.5
7.5
96.000
76.000
19.000
4.500
UEPF206 GB/T7810-1995
2
UEPF206
30.000
31
35.700
9.0
9.0
114.000
90.500
20.000
5.500
UEPF207 GB/T7810-1995
2
UEPF207
35.000
33.5
38.900
10.0
9.5
127.000
100.000
23.000
5.500
UEPF208 GB/T7810-1995
2
UEPF208
40.000
38
43.700
10.5
11.0
149.000
119.000
23.000
7.000
UEPF209 GB/T7810-1995
2
UEPF209
45.000
0
43.700
0
11.0
150.000
120.500
23.000
7.000
UEPF210 GB/T7810-1995
2
UEPF210
50.000
0
43.700
0
11.0
157.000
127.000
23.000
8.000
UEPF211 GB/T7810-1995
2
UEPF211
55.000
0
48.400
0
12.0
168.000
138.000
25.000
8.000
UEPF212 GB/T7810-1995
2
UEPF212
60.000
0
53.100
0
13.5
177.000
148.000
28.000
8.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T7810-1995-uelfc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4-Bolt Flange - Type E Tapered
Moline Bearing
06.05.2020
GB/T7810-1995-ubpf - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ukfc-h - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Piloted Flange - UCFC 200 - Normal Duty Set Screw Locking Collar
Moline Bearing
06.05.2020
24212 - UCFC 法兰轴承座单,带定心附件
norelem
30.04.2024
Modèle P7-10E - Palier applique à trois ou quatre trous de fixation avec co...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
GB/T7810-1995-ucc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表