目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2531...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2531.prj},{NB=2531 3/8-1/8},{IDNR=},{MOD=2531 3/8-1/8},{A=G3/8},{B=G1/8},{H=9},{L=14.0},{SW=19},{NDMA=16.662},{KDMA=14.950},{NDMB=9.728},{KDMB=8.566},{D1=8.600},{INFO=Infotext},{MOD1=2531_3/8_-_1/8},{F1=1.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2531 1/8-M5
2531 1/8-M5
G1/8
M5
6
10.5
13
2531 1/4-1/8
2531 1/4-1/8
G1/4
G1/8
8
13.0
17
2531 3/8-1/8
2531 3/8-1/8
G3/8
G1/8
9
14.0
19
2531 1/2-1/8
2531 1/2-1/8
G1/2
G1/8
10
15.5
24
2531 3/8-1/4
2531 3/8-1/4
G3/8
G1/4
9
14.0
19
2531 1/2-1/4
2531 1/2-1/4
G1/2
G1/4
10
15.5
24
2531 1/2-3/8
2531 1/2-3/8
G1/2
G3/8
10
15.5
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表