피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN 7981 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/64406.prj},{NB=acton_644063,9X38},{REF=644063,9X38},{MAT=Inox A4},{DXL=3.9X38},{D=3.9},{DK=7.500},{K=2.80},{L=38.000},{EMP=7},{A=1.300},{M=4.400},{MH=1.900},{RF=3.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
L
Length under head
[mm]
EMP
Footprint n°
ⁿ/ₐ
Acton 644062,9X9,5
644062,9X9,5
Inox A4
2.9X9.5
2.9
5.600
2.20
9.500
4
Acton 644062,9X13
644062,9X13
Inox A4
2.9X13
2.9
5.600
2.20
13.000
4
Acton 644062,9X16
644062,9X16
Inox A4
2.9X16
2.9
5.600
2.20
16.000
4
Acton 644062,9X19
644062,9X19
Inox A4
2.9X19
2.9
5.600
2.20
19.000
4
Acton 644063,5X9,5
644063,5X9,5
Inox A4
3.5X9.5
3.5
6.900
2.60
9.500
6
Acton 644063,5X13
644063,5X13
Inox A4
3.5X13
3.5
6.900
2.60
13.000
6
Acton 644063,5X16
644063,5X16
Inox A4
3.5X16
3.5
6.900
2.60
16.000
6
Acton 644063,5X19
644063,5X19
Inox A4
3.5X19
3.5
6.900
2.60
19.000
6
Acton 644063,5X25
644063,5X25
Inox A4
3.5X25
3.5
6.900
2.60
25.000
6
Acton 644063,5X32
644063,5X32
Inox A4
3.5X32
3.5
6.900
2.60
32.000
6
Acton 644063,9X9,5
644063,9X9,5
Inox A4
3.9X9.5
3.9
7.500
2.80
9.500
7
Acton 644063,9X13
644063,9X13
Inox A4
3.9X13
3.9
7.500
2.80
13.000
7
Acton 644063,9X16
644063,9X16
Inox A4
3.9X16
3.9
7.500
2.80
16.000
7
Acton 644063,9X19
644063,9X19
Inox A4
3.9X19
3.9
7.500
2.80
19.000
7
Acton 644063,9X25
644063,9X25
Inox A4
3.9X25
3.9
7.500
2.80
25.000
7
Acton 644063,9X32
644063,9X32
Inox A4
3.9X32
3.9
7.500
2.80
32.000
7
Acton 644063,9X38
644063,9X38
Inox A4
3.9X38
3.9
7.500
2.80
38.000
7
Acton 644064,2X9,5
644064,2X9,5
Inox A4
4.2X9.5
4.2
8.200
3.05
9.500
8
Acton 644064,2X13
644064,2X13
Inox A4
4.2X13
4.2
8.200
3.05
13.000
8
Acton 644064,2X16
644064,2X16
Inox A4
4.2X16
4.2
8.200
3.05
16.000
8
Acton 644064,2X19
644064,2X19
Inox A4
4.2X19
4.2
8.200
3.05
19.000
8
Acton 644064,2X25
644064,2X25
Inox A4
4.2X25
4.2
8.200
3.05
25.000
8
Acton 644064,2X32
644064,2X32
Inox A4
4.2X32
4.2
8.200
3.05
32.000
8
Acton 644064,2X38
644064,2X38
Inox A4
4.2X38
4.2
8.200
3.05
38.000
8
Acton 644064,2X50
644064,2X50
Inox A4
4.2X50
4.2
8.200
3.05
50.000
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64405 - Slotted countersunk Raised head tapping screw form c DIN ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 31801 - Slotted cheese head tapping screw DIN 7991 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62405 - Pan head tapping screw form C cross recess pozidrive DIN ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62407 - Pan head tapping screw form C six lobe recess DIN 7981 - ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62416 - Cylindrical head sheet metal screw square type C - Inox A...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 412405 - Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A4 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Reference 62410 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 994 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62429 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DI...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62409 - Raised countersunk head tapping screw form C six lobe rec...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 14064 - Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성