您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-ZGD-1:1-GZ - 直齿伞齿轮,锌压铸,传动比1:1,材质ZnAI4Cu1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
伞齿轮由锌压铸而成,传动比1:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_zinkdruckguss/kr_zdg_1-1_gz.prj},{NB=35900700},{ARTNR=35900700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss},{MAT=Zinkdruckguss ZnAI4Cu1},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise bei gleichem Modul.},{US=1 : 1},{M=2.0},{Z=16},{DA=34.6},{D=32},{ND=23},{NL=10.0},{L1=19.2},{L=21.3},{S=15.1},{B=9.6},{BH9=10},{E=30.0},{MD=110},{GEW=52},{DK=23.00},{GK=0.00},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH9
B - H9
[mm]
E
[mm]
MD
烫发,MD*。
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
35850700
35850700
压铸锌
锌压铸 ZnAI4Cu1
规定比率下,伞齿轮只能成对运行。
1 : 1
1.0
16
17.5
16
12
7.5
13.0
13.0
10.5
4.5
6
17.9
14
7
84839089
35870700
35870700
压铸锌
锌压铸 ZnAI4Cu1
规定比率下,伞齿轮只能成对运行。
1 : 1
1.5
16
26.0
24
19
10.7
17.0
18.6
14.5
6.9
8
25.5
46
27
84839089
35900700
35900700
压铸锌
锌压铸 ZnAI4Cu1
规定比率下,伞齿轮只能成对运行。
1 : 1
2.0
16
34.6
32
23
10.0
19.2
21.3
15.1
9.6
10
30.0
110
52
84839089
35910700
35910700
压铸锌
锌压铸 ZnAI4Cu1
规定比率下,伞齿轮只能成对运行。
1 : 1
2.5
16
43.3
40
26
12.0
23.0
25.5
17.6
12.3
12
36.2
230
88
84839089
35940700
35940700
压铸锌
锌压铸 ZnAI4Cu1
规定比率下,伞齿轮只能成对运行。
1 : 1
3.0
16
52.3
48
30
13.0
26.0
29.3
20.6
14.0
14
42.5
380
146
84839089
35950700
35950700
压铸锌
锌压铸 ZnAI4Cu1
规定比率下,伞齿轮只能成对运行。
1 : 1
3.5
16
61.4
56
34
14.0
29.2
33.2
23.2
15.5
16
49.4
580
228
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表