피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. 1CBS - Clevis Pipe Spacer (Cooper B-Line B3100PS) - Clevis Bolt Spacer
Eaton B-Line
TOLCO Seismic Bracing
Seismic Bracing
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/tolco/seismic/y0060_1cbs.prj},{NB=1CBS_3-1/2_G90},{BPN=1CBS},{PS=3.50000000},{FIN=G90},{T=0.079},{T1=0.07850},{W=0.532},{L=4.000},{LOD=},{H=0.829},{BD=0.375},{SP=0.5000},{SD=0.1875},{LS=2.813},{PSTEXT=3-1/2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
T
Thickness
[인치]
W
Width
[인치]
L
Length
[인치]
1CBS_1_G90
1CBS_1_G90
1
0.052
0.479
1.315
1CBS_1-1/4_G90
1CBS_1-1/4_G90
1 1/4
0.052
0.479
1.660
1CBS_1-1/2_G90
1CBS_1-1/2_G90
1 1/2
0.052
0.479
1.900
1CBS_2_G90
1CBS_2_G90
2
0.079
0.533
2.375
1CBS_2-1/2_G90
1CBS_2-1/2_G90
2 1/2
0.079
0.532
2.875
1CBS_3_G90
1CBS_3_G90
3
0.079
0.532
3.500
1CBS_3-1/2_G90
1CBS_3-1/2_G90
3 1/2
0.079
0.532
4.000
1CBS_4_G90
1CBS_4_G90
4
0.079
0.532
4.500
1CBS_5_G90
1CBS_5_G90
5
0.079
0.782
5.563
1CBS_6_G90
1CBS_6_G90
6
0.079
0.782
6.625
1CBS_8_G90
1CBS_8_G90
8
0.079
0.782
8.625
1CBS_10_G90
1CBS_10_G90
10
0.079
0.907
10.750
1CBS_12_G90
1CBS_12_G90
12
0.079
0.907
12.750
1CBS_14_G90
1CBS_14_G90
14
0.108
1.092
14.000
1CBS_16_G90
1CBS_16_G90
16
0.108
1.217
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fig. 4L - Longitudinal "In-Line" Sway Brace Attachment - Longitudinal In-Li...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 4B - Pipe Clamp for Sway Bracing (Cooper B-Line B386) - Pipe Clamp for...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 69 - Beam Clamp Retaining Strap (Cooper B-Line B3367) - Beam Clamp Ret...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 980 - Universal Swivel Sway Brace Attachment
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 1001 - Sway Brace Attachment - Sway Brace Attachment
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 800 - Adjustable Sway Brace Attachment to Steel - Adjustable Sway Brac...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 825 - Bar Joist Sway Brace Attachment - Bar Joist Sway Brace Attachmen...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 1000 - "Fast Clamp" Sway Brace Attachment - Fast Clamp Sway Brace Atta...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 990 - Cable Sway Brace Attachment - Cable Sway Brace Attachment
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 907 - 4-Way Longitudinal Sway Brace Attachment - 4-Way Longitudinal Sw...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 825A - Bar Joist Sway Brace Attachment - Bar Joist Sway Brace Attachme...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 985 - Mechanical Fast Clamp Lower Attachment
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 98B - Rod Stiffener With Break-Off Bolt Head - Rod Stiffener w/Break-o...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 986 - Mechanical Fast Clamp Upper Attachment
Eaton B-Line
09.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성