피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
8.5 - Cover plates
voestalpine
8. Cover plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/08_deckplatten/08_05.prj},{NB=VA_Platten_19085},{IDENTNR=19085},{L=250},{B=125},{B1=75},{S=25},{L1=45},{L2=125},{L3=205},{L4=-},{L5=-},{L1X=45},{L2X=0},{L3X=160},{D=17.5},{DX=18},{FORM=B},{STK=3xM16},{GEWICHT=5.50},{CTN=84833080},{VW1=},{FIBRO1=2961.74.125.25.250},{DAIMLER1=B80460231009003-0528245}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
B
Width b
[mm]
B1
[mm]
S
Thickness s ±0.2
[mm]
L1
Length L1 ± 0.2
[mm]
L2
Length L2 ± 0.2
[mm]
L3
Length L3 ± 0.2
[mm]
L4
Length L4 ± 0.2
[mm]
L5
Length L5 ± 0.2
[mm]
D
Diameter Ød H13
[mm]
FORM
Style
ⁿ/ₐ
STK
Number of screwholes
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
19122
19122
160
85
60
30
45
115
-
-
-
22
A
2xM20
2.90
84833080
19123
19123
200
85
60
30
45
155
-
-
-
22
A
2xM20
3.66
84833080
19124
19124
250
85
60
30
45
125
205
-
-
22
B
3xM20
4.48
84833080
19125
19125
300
85
60
30
45
150
255
-
-
22
B
3xM20
5.48
84833080
19135
19135
350
85
60
30
45
175
305
-
-
22
B
3xM20
5.30
84833080
19136
19136
400
85
60
30
45
125
200
275
355
22
C
5xM20
7.18
84833080
19356
19356
1005
85
0
30
-
-
-
-
-
-
-
without holes
19.02
84833080
19083
19083
160
125
75
25
45
115
-
-
-
17.5
A
2xM16
3.20
84833080
19084
19084
200
125
75
25
45
155
-
-
-
17.5
A
2xM16
4.00
84833080
19085
19085
250
125
75
25
45
125
205
-
-
17.5
B
3xM16
5.50
84833080
19086
19086
400
125
75
25
45
125
200
275
355
17.5
C
5xM16
9.57
84833080
19359
19359
1005
125
0
25
-
-
-
-
-
-
-
without holes
21.20
84833080
14021
14021
160
125
75
30
45
115
-
-
-
22
A
2xM20
3.60
84833080
14020
14020
200
125
75
30
45
155
-
-
-
22
A
2xM20
5.46
84833080
19087
19087
250
125
75
30
45
125
205
-
-
22
B
3xM20
6.94
84833080
19082
19082
300
125
75
30
45
150
255
-
-
22
B
3xM20
8.16
84833080
19088
19088
350
125
75
30
45
175
305
-
-
22
B
3xM20
9.42
84833080
14019
14019
400
125
75
30
45
125
200
275
355
22
C
5xM20
10.80
84833080
19089
19089
450
125
75
30
50
130
225
350
400
22
C
5xM20
12.34
84833080
19094
19094
500
125
75
30
50
130
250
370
450
22
C
5xM20
13.72
84833080
19357
19357
1005
125
0
30
-
-
-
-
-
-
-
without holes
26.00
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8.1 - Cover plates
voestalpine
15.06.2023
2960.93. - Sliding pad, Bronze with solid lubricant, VDI 3357
FIBRO
21.07.2023
R2962.78 - Sliding pads. - Bronze with non-liquid lubricant
PlaSteel
17.06.2021
Polyester Gehäuse - Product group 02
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
CoriolisMaster FCB130 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
14.02.2023
8.7 - Cover plates, thickness = 10mm
voestalpine
15.06.2023
7.26 - Cover - wear plates - Pairings
voestalpine
15.06.2023
5145. Covering strip - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
7.23 - Guide plates, thickness = 30mm; 38 mm
voestalpine
15.06.2023
7.21 - Wear plates / steel hardened without lubricant acc. to VDI 3357, thi...
voestalpine
15.06.2023
8.3 - Cover plates / steel hardened with and without lubricant
voestalpine
15.06.2023
8.2 - Cover plates / steel hardened with and without mounting holes
voestalpine
15.06.2023
13.1 - Cam bottom plates WF 750/1A with lubricant
voestalpine
15.06.2023
1281.3 - Flat guide bars, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성