您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: DKC
Created: 09.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
ROHRflex PA6 L - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
COSMEC
Plastic Systems
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD模型選擇
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/rohrflex/rrf_pa6_l.prj},{NB=5008-29LN},{AUS=1},{AD=34.5},{IDAD=29.0 x 34.5},{BRS=65},{BRD=120},{PS=25},{GEW=0.122},{FI=29.0},{FA=34.5},{A=3.4},{B=2.2},{SMIN=0.40},{VER=1},{VERS1=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
PS
Packing
[m]
GEW
Weight
[kg/m]
5008-07N
5008-07N
Flessible Pipe PA6L 6,5x1...
10.0
6.5 x 10.0
13
35
50
0.020
5008-10N
5008-10N
Flessible Pipe PA6L 10x13...
13.0
10.0 x 13.0
20
45
50
0.024
5008-12N
5008-12N
Flessible Pipe PA6L 12x15...
15.8
12.0 x 15.8
35
55
50
0.034
5008-14N
5008-14N
Flessible Pipe PA6L 14,3x...
18.5
14.3 x 18.2
40
65
50
0.050
5008-17LN
5008-17LN
Flessible Pipe PA6L 16,5x...
21.2
16.5 x 21.2
45
75
50
0.056
5008-23LN
5008-23LN
Flessible Pipe PA6L 23,0x...
28.5
22.0 x 28.5
55
100
50
0.100
5008-29LN
5008-29LN
Flessible Pipe PA6 L 29,0...
34.5
29.0 x 34.5
65
120
25
0.122
5008-36LN
5008-36LN
Flessible Pipe PA6 L 35,5...
42.5
35.5 x 42.5
90
150
25
0.145
5008-48LN
5008-48LN
Flessible Pipe PA6 L 48,0...
54.5
46.8 x 54.5
100
190
25
0.225
0261.232.016
0261.232.016
0261.232.016
21.2
15.5 x 21.2
45
75
50
0.056
0261.232.023
0261.232.023
0261.232.023
28.5
22.0 x 28.5
55
100
50
0.090
0261.232.029
0261.232.029
0261.232.029
34.5
27.5 x 34.5
65
120
25
0.120
0261.232.036
0261.232.036
0261.232.036
42.5
35.5 x 42.5
90
150
25
0.165
0261.232.048
0261.232.048
0261.232.048
54.5
47.0 x 54.5
100
190
25
0.225
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表