Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-8M-BR85-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度85mm。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_8m_85.prj},{NB=17477528},{ARTNR=17477528},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=8M},{ZRB=85},{Z=56},{AUSF=18F},{AZ=141.23},{AB=148},{D=142.60},{ND=0},{DI=116},{B=95},{L=45},{R=25.0},{SB=2517},{BMIN=15},{BMAX=65},{GEW=4.45},{TYP=6},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=143.0},{ID=132.0},{AT=85.5},{W1=4},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17477517
17477517
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 34-8M-85-18F
8M
85
34
18F
85.21
91
86.58
0
65
95
38
28.5
1615
12
42
1.43
84835080
17477518
17477518
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 36-8M-85-18F
8M
85
36
18F
90.30
97
91.67
0
68
95
38
28.5
1615
12
42
1.87
84835080
17477519
17477519
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38-8M-85-18F
8M
85
38
18F
95.39
103
96.77
0
72
95
38
28.5
1615
12
42
2.20
84835080
17477520
17477520
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 40-8M-85-18F
8M
85
40
18F
100.49
106
101.86
0
80
95
32
31.5
2012
12
50
1.80
84835080
17477522
17477522
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 44-8M-85-18F
8M
85
44
18F
110.67
119
112.05
0
86
95
32
31.5
2012
12
50
2.30
84835080
17477524
17477524
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 25.17 48-8M-85-18F
8M
85
48
18F
120.86
127
122.23
0
97
95
45
25.0
25.17
15
65
2.66
84835080
17477528
17477528
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 56-8M-85-18F
8M
85
56
18F
141.23
148
142.60
0
116
95
45
25.0
2517
15
65
4.45
84835080
17477532
17477532
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 64-8M-85-18F
8M
85
64
18F
161.60
168
162.97
0
136
95
45
25.0
2517
15
65
6.20
84835080
17477536
17477536
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 72-8M-85-18F
8M
85
72
18F
181.97
192
183.35
0
150
95
51
22.0
3020
20
75
8.00
84835080
17477540
17477540
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 80-8M-85-18
8M
85
80
18
202.35
0
203.72
0
180
95
51
22.0
3020
20
75
10.00
84835080
17477545
17477545
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 90-8M-85-18
8M
85
90
18
227.81
0
229.18
0
204
95
51
22.0
3020
20
75
10.80
84835080
17477556
17477556
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 112-8M-85-19
8M
85
112
19
283.83
0
285.21
170
254
95
51
22.0
3020
20
75
15.00
84835080
17477572
17477572
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 144-8M-85-19
8M
85
144
19
365.32
0
366.69
198
336
95
65
15.0
3525
35
90
20.00
84835080
17477584
17477584
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 168-8M-85-20
8M
85
168
20
426.44
0
427.81
198
395
95
65
15.0
3525
35
90
22.00
84835080
17477596
17477596
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 192-8M-85-20
8M
85
192
20
487.50
0
488.92
198
455
95
65
15.0
3525
35
90
26.00
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表