Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-14M-BR85-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为85mm。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 13050
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zrr_htd_tl-sp_14m_85.prj},{NB=17677320},{ARTNR=17677320},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=14M},{ZRB=85},{Z=40},{AUSF=18F},{AZ=175.49},{AB=188},{D=178.25},{ND=0},{DI=138},{B=102},{L=51},{R=25.5},{SB=3020},{BMIN=20},{BMAX=75},{GEW=8.0},{TYP=1},{ZTL=14},{ZB=9.8},{ZT=6.198},{X=0},{R1=4.737},{W=9.3},{R2=1.654},{BB=2.5},{KD=180.0},{ID=158.0},{AT=108.0},{W1=4},{D2=101.60},{S1=15.875},{SS1=13.5},{S2=16.2},{T=29.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17677314
17677314
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 28-14M-85-18F
14M
85
28
18F
122.13
127
124.78
0
98
102
45
28.5
2517
15
65
2.7
84835080
17677315
17677315
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 30-14M-85-18F
14M
85
30
18F
130.99
138
133.69
0
100
102
45
28.5
2517
15
65
3.8
84835080
17677316
17677316
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 32-14M-85-18F
14M
85
32
18F
139.89
154
142.60
0
108
102
45
28.5
2517
15
65
4.7
84835080
17677317
17677317
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 34-14M-85-18F
14M
85
34
18F
148.80
160
151.52
0
110
102
45
28.5
2517
15
65
6.0
84835080
17677318
17677318
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 36-14M-85-18F
14M
85
36
18F
157.68
168
160.43
0
125
102
51
25.5
3020
20
75
5.7
84835080
17677319
17677319
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 38-14M-85-18F
14M
85
38
18F
166.60
183
169.34
0
130
102
51
25.5
3020
20
75
6.8
84835080
17677320
17677320
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 40-14M-85-18F
14M
85
40
18F
175.49
188
178.25
0
138
102
51
25.5
3020
20
75
8.0
84835080
17677322
17677322
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3030 44-14M-85-18F
14M
85
44
18F
193.28
211
196.08
0
155
102
76
13.0
3030
30
75
11.7
84835080
17677324
17677324
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3030 48-14M-85-18F
14M
85
48
18F
211.11
226
213.90
0
170
102
76
13.0
3030
30
75
15.0
84835080
17677328
17677328
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3525 56-14M-85-18F
14M
85
56
18F
246.76
256
249.55
0
210
102
65
18.5
3525
35
90
19.0
84835080
17677332
17677332
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 64-14M-85-19F
14M
85
64
19F
282.41
296
285.21
190
240
102
65
18.5
3525
35
90
23.5
84835080
17677336
17677336
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 72-14M-85-19
14M
85
72
19
318.06
0
320.86
190
280
102
65
18.5
3525
35
90
25.0
84835080
17677340
17677340
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 80-14M-85-20
14M
85
80
20
353.71
0
356.51
190
315
102
65
18.5
3525
35
90
26.0
84835080
17677345
17677345
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 90-14M-85-20
14M
85
90
20
398.28
0
401.07
190
360
102
65
18.5
3525
35
90
28.0
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表