Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-14M-BR55-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为55mm。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 13050
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zrr_htd_tl-sp_14m_55.prj},{NB=17677220},{ARTNR=17677220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=14M},{ZRB=55},{Z=40},{AUSF=18F},{AZ=175.49},{AB=188},{D=178.25},{ND=0},{DI=138},{B=70},{L=45},{R=12.5},{SB=2517},{BMIN=15},{BMAX=65},{GEW=6.9},{TYP=1},{ZTL=14},{ZB=9.8},{ZT=6.198},{X=0},{R1=4.737},{W=9.3},{R2=1.654},{BB=2.5},{KD=180.0},{ID=158.0},{AT=85.5},{W1=4},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0.000},{ZS2=0.000},{ZT1=0.000},{ZT2=0.000},{GS3=0.000},{GS4=0.000},{GT3=0.000},{GT4=0.000},{GT5=0.000},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17677214
17677214
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 28-14M-55-18F
14M
55
28
18F
122.13
127
124.78
0
94
70
32
19.0
2012
12
50
2.2
84835080
17677215
17677215
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 30-14M-55-18F
14M
55
30
18F
130.99
138
133.69
0
98
70
45
12.5
2517
15
65
2.7
84835080
17677216
17677216
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 32-14M-55-18F
14M
55
32
18F
139.89
154
142.60
0
108
70
45
12.5
2517
15
65
3.6
84835080
17677217
17677217
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 34-14M-55-18F
14M
55
34
18F
148.80
160
151.52
0
110
70
45
12.5
2517
15
65
4.5
84835080
17677218
17677218
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 36-14M-55-18F
14M
55
36
18F
157.68
168
160.43
0
120
70
45
12.5
2517
15
65
5.2
84835080
17677219
17677219
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 38-14M-55-18F
14M
55
38
18F
166.60
183
169.34
0
130
70
45
12.5
2517
15
65
6.2
84835080
17677220
17677220
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 40-14M-55-18F
14M
55
40
18F
175.49
188
178.25
0
138
70
45
12.5
2517
15
65
6.9
84835080
17677222
17677222
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 44-14M-55-18F
14M
55
44
18F
193.28
211
196.08
0
155
70
51
9.5
3020
20
75
8.6
84835080
17677224
17677224
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 48-14M-55-18F
14M
55
48
18F
211.11
226
213.90
0
170
70
51
9.5
3020
20
75
10.5
84835080
17677228
17677228
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 56-14M-55-18F
14M
55
56
18F
246.76
256
249.55
0
208
70
51
9.5
3020
20
75
13.5
84835080
17677232
17677232
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 64-14M-55-19F
14M
55
64
19F
282.41
296
285.21
170
240
70
51
9.5
3020
20
75
14.5
84835080
17677236
17677236
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 72-14M-55-19
14M
55
72
19
318.06
0
320.86
170
280
70
51
9.5
3020
20
75
16.3
84835080
17677240
17677240
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 80-14M-55-20
14M
55
80
20
353.71
0
356.51
170
315
70
51
9.5
3020
20
75
17.5
84835080
17677245
17677245
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 90-14M-55-20
14M
55
90
20
398.28
0
401.07
170
360
70
51
9.5
3020
20
75
20.0
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZRR-TL-14M-BR85-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为85mm。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
Taper bushes 2517 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
RS40 size
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
MAE-ZR-14M-BR55-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-14M,正时皮带宽度55毫米
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-AT5-BR10-PU - AT正时皮带,外形为AT5,皮带宽度为10mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-T2.5-BR6-PU - T型齿形带,型材T2,5,齿形带宽度6毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-3M-BR09-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-3M,齿形带宽度9mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-8M-BR20-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-8M,齿形带宽度20mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-T5-BR10-PU - T型齿形带,型材T5,带宽10mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-AT10-BR16-PU - AT正时皮带,型材AT10,皮带宽度16毫米
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-5M-BR09-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-5M,齿形带宽度9mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-T10-BR16-PU - T型齿形带,型材T10,齿形带宽度16毫米
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-AT3-BR6-PU - AT正时皮带,型材AT3,皮带宽度6mm
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表