카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZLFAN,ZL2FAN,ZL3FAN,ZLFA,ZL2FA.ZL3FA - Linear Guides - ZA Type-Wide and long Block Type-Ordinary grade · precision grade
PRiCi FA
Straight moving parts
Linear Guides·Linear Guide Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a17/zlfan_asmtab.prj},{NB=ZL2FAN30-202(56.4-145.2-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Chromium molybdenum alloy steel},{MAT2=Stainless steel},{HN=58HRC~},{AOT=-20~80℃},{QTY=2},{CODE=ZL2FAN},{CODE1=ZTAN},{CODE2=ZZLFAN},{MYCODE=P_ZL2FAN},{VAR02=30},{VAR04=202},{VAR06=},{FIX02=11.0},{VAR08=56.4},{VAR10=145.2},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zlfan_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Precision
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
AOT
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
QTY
Number of Blocks
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
Number of holes
ⁿ/ₐ
FIX04
Rail hole pitch from right side T
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX16
V2
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
T
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
E
[mm]
FIX26
T1
[mm]
FIX28
Grease Nipples No.
ⁿ/ₐ
FIX30
H1
[mm]
FIX32
C
[mm]
FIX34
d×G×h
[mm]
FIX36
N
[mm]
FIX38
P
[mm]
FIX40
Basic Load Rating C (Dynamic)
[kN]
FIX42
Basic Load Rating Co (Static)
[kN]
FIX44
Allowable Static Moment M1·M2
[N·m]
FIX46
Allowable Static Moment M3
[N·m]
FIX48
Mass Block
[kg]
FIX50
Mass (Guide Rail)
[kg/m]
FIX52
a
[mm]
FIX54
m
[mm]
FIX56
V3
[mm]
FIX58
K
[mm]
FIX60
a
[mm]
FIX62
M
ⁿ/ₐ
ZLFAN30-101
ZLFAN30-101
Ordinary level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
1
ZLFAN
2
20.5
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZLFA30-101
ZLFA30-101
Precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
1
ZLFA
2
20.5
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZL2FAN30-202
ZL2FAN30-202
Ordinary level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
2
ZL2FAN
4
11.0
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZL2FA30-202
ZL2FA30-202
Precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
2
ZL2FA
4
11.0
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZL3FAN30-303
ZL3FAN30-303
Ordinary level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
3
ZL3FAN
5
31.5
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZL3FA30-303
ZL3FA30-303
Precision level
Chromium molybdenum alloy...
58HRC~
-20~80℃
3
ZL3FA
5
31.5
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성