目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZLFAN,ZL2FAN,ZL3FAN,ZLFA,ZL2FA.ZL3FA - 直線導軌-ZA系列-加寬加長滑塊型-普通級·精密級
PRiCi FA
直線運動部品
直線導軌·導軌配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a17/zlfan_asmtab.prj},{NB=ZL2FAN30-202(56.4-145.2-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Chromium molybdenum alloy steel},{MAT2=Stainless steel},{HN=58HRC~},{AOT=-20~80℃},{QTY=2},{CODE=ZL2FAN},{CODE1=ZTAN},{CODE2=ZZLFAN},{MYCODE=P_ZL2FAN},{VAR02=30},{VAR04=202},{VAR06=},{FIX02=11.0},{VAR08=56.4},{VAR10=145.2},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zlfan_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
廠內型號
ⁿ/ₐ
LV1
精度
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
AOT
耐熱溫度
ⁿ/ₐ
QTY
滑塊數
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX01
孔數N
ⁿ/ₐ
FIX04
右端距T
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX16
V2
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
T
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
E
[mm]
FIX26
T1
[mm]
FIX28
油嘴規格
ⁿ/ₐ
FIX30
H1
[mm]
FIX32
C
[mm]
FIX34
d×G×h
[mm]
FIX36
N
[mm]
FIX38
P
[mm]
FIX40
基本額定負載C(動)
[kN]
FIX42
基本額定負載Co(靜)
[kN]
FIX44
靜態容許力榘 M1·M2
[N·m]
FIX46
靜態容許力榘 M3
[N·m]
FIX48
滑塊重量
[kg]
FIX50
導軌重量
[kg/m]
FIX52
a
[mm]
FIX54
m
[mm]
FIX56
V3
[mm]
FIX58
K
[mm]
FIX60
a
[mm]
FIX62
M
ⁿ/ₐ
ZLFAN30-101
ZLFAN30-101
普通級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
1
ZLFAN
2
20.5
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZLFA30-101
ZLFA30-101
精密級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
1
ZLFA
2
20.5
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZL2FAN30-202
ZL2FAN30-202
普通級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
2
ZL2FAN
4
11.0
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZL2FA30-202
ZL2FA30-202
精密級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
2
ZL2FA
4
11.0
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZL3FAN30-303
ZL3FAN30-303
普通級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
3
ZL3FAN
5
31.5
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
ZL3FA30-303
ZL3FA30-303
精密級
鉻鉬合金鋼
58HRC~
-20~80℃
3
ZL3FA
5
31.5
21.5
63
88.8
67.2
53
40
M6
10
25.0
12.0
5.0
G-M6
18
20
6×9.5×8.5
20.0
60
23.3
39.3
0.39
0.38
0.52
2.4
0
0
0
0
0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表