ZJ01TA - Hollow ball spline - cylindrical nut
HEFA
38-ball_spline
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/38-ball_spline/zj01ta_asmtab.prj},{NB=ZJ01TA-D8-L50},{SC=ZJ01TA},{LX=Cylindrical nut},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{ST=h7},{YD=HRC58~},{D=8},{DT=0/-0.015},{L=50},{DD=3},{GZLS=2},{PCD=8.77},{W=16},{A2=27},{H=15.7},{A1=10.5},{Q=1.5},{HH=2.5},{KK=1.2},{M01=0.39},{M02=3.80},{CT=0.6},{COTT=0.99},{C=137},{CO=225},{HJZTZL=16},{HJZZL=0.39},{INFOTEXT=website},{ZX1=1.5},{PPATH=zj01ta/assemblies/zj01ta_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
GBCZ
National standard material of spline shaft
ⁿ/ₐ
CZXD
Equivalent material of spline shaft
ⁿ/ₐ
HJTCZ1
Spline sleeve national standard material
ⁿ/ₐ
HJTCZ
Spline sleeve is of equivalent material
ⁿ/ₐ
ST
D Tolerance
ⁿ/ₐ
YD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D Tolerance
[mm]
DD
d
[mm]
GZLS
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
PCD
p.c.d
[mm]
W
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
A1
[mm]
Q
Q Oil hole
[mm]
HH
h
[mm]
KK
k
[mm]
M01
ⁿ/ₐ
M02
ⁿ/ₐ
CT
Dynamic basic rated torque
[kgf·m]
COTT
Static basic rated torque
[kgf·m]
C
Dynamic load basic rated load
[kgf]
CO
Static load basic rated load
[kgf]
HJZTZL
Spline bushing weight
ⁿ/ₐ
HJZZL
Spline shaft weight
ⁿ/ₐ
ZJ01TA-D6-L50
ZJ01TA-D6-L50
ZJ01TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~
6
0/-0.015
2
2
6.75
14
25
16.7
10.5
1.0
2.5
1.2
0.39
3.48
0.46
0.76
137
225
14
0.22
ZJ01TA-D8-L50
ZJ01TA-D8-L50
ZJ01TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~
8
0/-0.015
3
2
8.77
16
27
15.7
10.5
1.5
2.5
1.2
0.39
3.80
0.6
0.99
137
225
16
0.39
ZJ01TA-D10-L50
ZJ01TA-D10-L50
ZJ01TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~
10
0/-0.018
4
2
11.35
21
33
20.0
13.0
1.5
3.0
1.5
0.95
8.53
1.62
2.25
285
397
37
0.6
ZJ01TA-D13-L50
ZJ01TA-D13-L50
ZJ01TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~
13
0/-0.018
7
2
14.60
24
36
23.0
15.0
1.5
3.0
1.5
1.50
12.46
2.89
3.94
396
540
52
1.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성