피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZH20CG - Linear slide rail · 20 series · Light load type · Two section type
HEFA
20-dragchain_linearslide
linearslide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/zh20cg_asmtab.prj},{NB=ZH20CG-350},{SC=ZH20CG},{TYPE=Two Section · 3/4 Extension},{LOAD=Light load type},{WIDTH=20},{MT=SPCC},{ST=Environmentally friendly galvanized (blue white)},{SPE=35},{SL=350},{PS=0.0},{TRIP=257},{L1=0},{L2=225},{L3=295},{L4=310},{L5=0},{L6=210},{L7=295},{L8=310},{L9=55},{RL=16},{WEIGHT=0.20},{INFOTEXT=website},{PPATH=zh20cg/assemblies/zh20cg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
LOAD
load level
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
[mm]
MT
material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
SL
Slide length
[mm]
TRIP
trip
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
RL
rated load(kgf/2pieces)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Reference weight
[kg/pcs]
ZH20CG-200
ZH20CG-20
ZH20CG
Two Section · 3/4 Extensi...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
20
200
132
0
0
145
160
0
0
145
160
55
13
0.12
ZH20CG-250
ZH20CG-25
ZH20CG
Two Section · 3/4 Extensi...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
25
250
182
0
150
195
210
0
0
195
210
55
15
0.15
ZH20CG-300
ZH20CG-30
ZH20CG
Two Section · 3/4 Extensi...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
30
300
220
0
190
245
260
0
160
245
260
55
16
0.18
ZH20CG-350
ZH20CG-35
ZH20CG
Two Section · 3/4 Extensi...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
35
350
257
0
225
295
310
0
210
295
310
55
16
0.20
ZH20CG-400
ZH20CG-40
ZH20CG
Two Section · 3/4 Extensi...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
40
400
294
0
265
345
360
0
260
345
360
55
15
0.23
ZH20CG-450
ZH20CG-45
ZH20CG
Two Section · 3/4 Extensi...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
45
450
331
190
300
395
410
205
310
395
410
140
13
0.26
ZH20CG-500
ZH20CG-50
ZH20CG
Two Section · 3/4 Extensi...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
50
500
381
225
337
445
460
230
360
445
460
140
11
0.29
ZH20CG-550
ZH20CG-55
ZH20CG
Two Section · 3/4 Extensi...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
55
550
419
265
377
495
510
255
410
495
510
140
8
0.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Linear Slide Standard Type SSR-XW
Indunorm
15.04.2024
ZH20BW - Linear slide. 20 series. Aluminum alloy / three section pull-out t...
HEFA
14.06.2024
zh24cw - Linear slide rail · 15 series · Light load type · Two section type
HEFA
14.06.2024
Linear Slide Type FBL48DR
Indunorm
12.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성