카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
zfn01
VIPDO
fagongchangzidonghua
daoxiangzhouzhizuo
zfn01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhouzhizuo/zfn01/zfn01.prj},{NB=ZFN01-D20-H25},{CODE=ZFN01},{LX1=A},{D=20},{DTOL=+0.021,0},{H=25},{L=32},{T=25},{T1=12.5},{L1=18},{E=18},{M=8},{MH=16.0},{M1=8},{DD=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{N=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
BMCL
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dtol
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
MH
[mm]
M1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
ZFN01-D10-H20
A
45
S45C
FH
FJ1
10
+0.015,0
22
38.8
18
9.0
12
11
6
10.0
6
6.6
11
6.7
2
ZFN01-D12-H20
A
45
S45C
FH
FJ1
12
+0.018,0
22
37.8
18
9.0
12
11
6
10.0
6
6.6
11
6.7
2
ZFN01-D16-H25
A
45
S45C
FH
FJ1
16
+0.018,0
25
44.8
20
10.0
14
14
6
11.5
6
6.6
11
6.7
2
ZFN01-D20-H25
A
45
S45C
FH
FJ1
20
+0.021,0
32
50.8
25
12.5
18
18
8
16.0
8
9.0
14
9.2
3
ZFN01-D25-H30
A
45
S45C
FH
FJ1
25
+0.021,0
38
57.8
30
15.0
24
20
8
16.0
8
9.0
14
9.2
3
ZFN01-D30-H30
A
45
S45C
FH
FJ1
30
+0.021,0
50
62.8
35
17.5
24
25
8
16.0
8
9.0
14
9.2
3
ZFN01-D35-H40
A
45
S45C
FH
FJ1
35
+0.025,0
50
75.8
35
17.5
32
28
8
16.0
8
9.0
14
9.2
3
ZFN01-D40-H40
A
45
S45C
FH
FJ1
40
+0.025,0
50
77.8
40
20.0
32
30
8
16.0
8
9.0
14
9.2
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성