ZFD45 - Adjusting parts
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfd45_asmtab.prj},{NB=ZFD45-M12-H65},{CODE=ZFD45},{TYPE=Xichangxing},{MAT=S45C},{SUR=Hard Chromium Plating},{M=12},{H=65},{L=19.5},{V=30},{D=24},{S=15},{W=22},{W1=22},{M1=M10 deep 10},{M1POOL=10},{M1L=10},{N=5900},{LINK=Webxxx},{L1=18},{PPATH=zfd45/assem/zfd45_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
M1
[mm]
N
Allowable load
[N]
ZFD45-M8-H40
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
8
40
12.0
20
16
10
13
13
M6 deep 6
2600
ZFD45-M8-H50
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
8
50
12.0
20
16
20
13
13
M6 deep 6
2600
ZFD45-M10-H50
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
10
50
14.5
25
20
10
17
17
M8 deep 8
3900
ZFD45-M10-H60
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
10
60
14.5
25
20
20
17
17
M8 deep 8
3900
ZFD45-M12-H65
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
12
65
19.5
30
24
15
22
22
M10 deep 10
5900
ZFD45-M12-H80
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
12
80
19.5
30
24
30
22
22
M10 deep 10
5900
ZFD45-M16-H80
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
16
80
24.5
35
32
15
27
27
M12 deep 12
11000
ZFD45-M16-H95
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
16
95
24.5
35
32
30
27
27
M12 deep 12
11000
ZFD45-M20-H100
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
20
100
29.5
40
35
20
30
30
M16 deep 16
18000
ZFD45-M20-H120
ZFD45
Slim type
S45C
Hard chrome plating
20
120
29.5
40
35
30
30
30
M16 deep 16
18000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성