ZD65DB - 回转滑台-圆形-旋钮进给型(精密型)
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd65db_asmtab.prj},{NB=ZD65DB-25},{SC=ZD65DB},{LX=Knob feed type (round)},{ZC=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{GG=25},{SS=Ø25},{PXL=0.05},{XC=360°},{LRL=29.4},{LRV=9.8},{DQL=5°},{ZL=0.02},{FJ=BM01AF-M2-L5},{INFOTEXT=website},{H1=7.5},{ZX1=18},{T=2.4},{C=4.5},{S=5.5},{D1=12.0},{S1=2.5},{D2=5},{C1=9.0},{ZX2=2.5},{Y2=5.0},{PPATH=../zd65db/assemblies/zd65db_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZC
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
SS
滑台面
[mm]
PXL
偏心量
[mm]
XC
行程
[mm]
LRL
耐负载(水平)
[N]
LRV
耐负载(垂直)
[N]
DQL
标尺刻度最小读取量
ⁿ/ₐ
ZL
自重(kg)
ⁿ/ₐ
ZD65DB-25
ZD65DB-25
ZD65DB
旋钮进给型(圆形)
铝合金
黑色阳极氧化处理
25
Ø25
0.05
360°
29.4
9.8
5°
0.02
ZD65DB-40
ZD65DB-40
ZD65DB
旋钮进给型(圆形)
铝合金
黑色阳极氧化处理
40
Ø40
0.05
360°
49
16.3
2°
0.06
ZD65DB-60
ZD65DB-60
ZD65DB
旋钮进给型(圆形)
铝合金
黑色阳极氧化处理
60
Ø60
0.05
360°
68.6
22.8
1°
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表