ZD62BN - 直线滚珠型滑台-XYZ轴-进给丝杆驱动型(精密型)
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd62bn_asmtab.prj},{NB=ZD62BN-40},{SC=ZD62BN},{TYPE=Precision feed screw driven},{TD=XYZ axis},{TM=(Main body) SUS440C (screw nut) brass},{ST=Electroless nickel plating},{S=40},{PS=40x40},{TRIP=±6.5},{LR=49},{MAS=1},{MAU=25″},{MAL=15″},{AS=15.0},{AL=5.0},{AR=5.0},{MS=0.98},{ML=0.91},{MLR=1.05},{XNXZ=0.5},{BW=0.78},{GCBJ1=ZD59NB-40},{GCBJ2=ZD60NB-40},{ZJG1=},{ZJG2=},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd62bn/assemblies/zd62bn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TD
传动方向
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
S
规格
ⁿ/ₐ
PS
滑台面
[mm]
TRIP
行程
[mm]
LR
耐负载
[N]
MAS
位移精度(直线度)
[μm]
MAU
位移精度(上下摆动)
ⁿ/ₐ
MAL
位移精度(左右摆动)
ⁿ/ₐ
AS
容许力矩负载(上下摆动)
[N·m]
AL
容许力矩负载(左右摆动)
[N·m]
AR
容许力矩负载(侧向滚动)
[N·m]
MS
力矩刚性(上下摆动)
[″/N·cm]
ML
力矩刚性(左右摆动)
[″/N·cm]
MLR
力矩刚性(侧向滚动)
[″/N·cm]
XNXZ
旋钮旋转1圈移动量
[mm]
BW
自重
[kg]
GCBJ1
构成部件(上部)
ⁿ/ₐ
GCBJ2
构成部件(下部)
ⁿ/ₐ
ZD62BN-40
ZD62BN-40
ZD62BN
精密型进给丝杠驱动型
XYZ轴
(主体)SUS440C (丝杠螺母)黄铜
无电解镀镍
40
40x40
±6.5
49
1
25″
15″
15.0
5.0
5.0
0.98
0.91
1.05
0.5
0.78
ZD59NB-40
ZD60NB-40
ZD62BN-60
ZD62BN-60
ZD62BN
精密型进给丝杠驱动型
XYZ轴
(主体)SUS440C (丝杠螺母)黄铜
无电解镀镍
60
60x60
±6.5
49
1
25″
15″
9.0
9.0
9.0
0.21
0.21
0.21
0.5
1.38
ZD59NB-60
ZD60NB-60
ZD62BN-80
ZD62BN-80
ZD62BN
精密型进给丝杠驱动型
XYZ轴
(主体)SUS440C (丝杠螺母)黄铜
无电解镀镍
80
80x80
±6.5
49
3
25″
15″
17.7
17.7
17.7
0.10
0.10
0.10
0.5
3.00
ZD59NB-80
ZD60NB-80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表