피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
YPO - Guide posts for die sets
STAMPINGMASTERS
Press Die Components & Peripherals
Guide Components
Guide Posts for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/guide-posts-for-die-sets/ypo_asmtab.prj},{NB=YPO28X100},{ROHS=YES},{TYPE=YPO},{MA=SUJ2},{D=28},{L=100},{DIML=100,110,120,130,140,150,160},{D1=38},{M=6},{ML=15},{T=6},{R=4},{L1=7},{L2=27},{SCREW=M6X20},{DD1=35},{DH1=10},{S=34},{D4=13},{PPATH=ypo/ypo_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
YPO19X75
YPO19X75
YES
SUJ2
19
YPO20X75
YPO20X75
YES
SUJ2
20
YPO22X90
YPO22X90
YES
SUJ2
22
YPO23X90
YPO23X90
YES
SUJ2
23
YPO24X95
YPO24X95
YES
SUJ2
24
YPO25X95
YPO25X95
YES
SUJ2
25
YPO27X100
YPO27X100
YES
SUJ2
27
YPO28X100
YPO28X100
YES
SUJ2
28
YPO31X105
YPO31X105
YES
SUJ2
31
YPO32X105
YPO32X105
YES
SUJ2
32
YPO36X110
YPO36X110
YES
SUJ2
36
YPO37X120
YPO37X120
YES
SUJ2
37
YPO38X120
YPO38X120
YES
SUJ2
38
YPO40X120
YPO40X120
YES
SUJ2
40
YPO45X120
YPO45X120
YES
SUJ2
45
YPO50X145
YPO50X145
YES
SUJ2
50
YPO56X145
YPO56X145
YES
SUJ2
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성