YPO - 模座導柱
TOHATSU伍全企業股份有限公司
沖壓模具標準零件
導柱、導套
模座導柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/guide-posts-for-die-sets/ypo_asmtab.prj},{NB=YPO28X100},{ROHS=YES},{TYPE=YPO},{MA=SUJ2},{D=28},{L=100},{DIML=100,110,120,130,140,150,160},{D1=38},{M=6},{ML=15},{T=6},{R=4},{L1=7},{L2=27},{SCREW=M6X20},{DD1=35},{DH1=10},{S=34},{D4=13},{PPATH=ypo/ypo_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D
[mm]
YPO19X75
YPO19X75
YES
SUJ2
19
YPO20X75
YPO20X75
YES
SUJ2
20
YPO22X90
YPO22X90
YES
SUJ2
22
YPO23X90
YPO23X90
YES
SUJ2
23
YPO24X95
YPO24X95
YES
SUJ2
24
YPO25X95
YPO25X95
YES
SUJ2
25
YPO27X100
YPO27X100
YES
SUJ2
27
YPO28X100
YPO28X100
YES
SUJ2
28
YPO31X105
YPO31X105
YES
SUJ2
31
YPO32X105
YPO32X105
YES
SUJ2
32
YPO36X110
YPO36X110
YES
SUJ2
36
YPO37X120
YPO37X120
YES
SUJ2
37
YPO38X120
YPO38X120
YES
SUJ2
38
YPO40X120
YPO40X120
YES
SUJ2
40
YPO45X120
YPO45X120
YES
SUJ2
45
YPO50X145
YPO50X145
YES
SUJ2
50
YPO56X145
YPO56X145
YES
SUJ2
56
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表