目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YMC-D - 双U型钩
YSC
执行元件
标准气缸
中型标准气缸
YMC中型系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/standard_cylinder/medium_bore_size_cylinder/ymc_series/ymc_double_rear_clevis.prj},{NB=YMC-D050(25)},{BORE=50},{A=150},{C=93},{S=61},{CC=19},{CD=10},{CE=14},{CJ=31.0},{CP=20.3},{CT=52},{PA1=59},{PB1=52.8},{CV=6.5},{CW=10.5},{CX=7},{STROKE=25},{T=47}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
BORE SIZE
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CJ
[mm]
CP
[mm]
CT
[mm]
PA1
[mm]
PB1
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
CX
[mm]
T
[mm]
YMC-D032(25)
32
140
93
45
19
9
12
29.5
16.3
32
39
32.8
6.5
10.5
7
33
YMC-D040(25)
40
142
93
49
19
9
14
30.5
20.3
44
51
44.8
6.5
11.0
7
37
YMC-D050(25)
50
150
93
61
19
10
14
31.0
20.3
52
59
52.8
6.5
10.5
7
47
YMC-D063(25)
63
153
96
74
19
10
14
31.5
20.3
52
59
52.8
8.5
13.5
8
56
YMC-D080(25)
80
182
108
93
32
14
20
48.5
32.3
64
73
64.8
10.5
16.5
8
70
YMC-D100(25)
100
188
114
111
32
14
20
49.0
32.3
64
73
64.8
10.5
16.5
9
84
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表