XTB20 - XT Bushings
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
XT
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/xt/pt_xtb20.prj},{NB=226842},{BN=XTB20},{PN=226842},{BORE=1-1/4},{B1=1.250},{A=15/32},{A1=0.469},{B=2.688},{D=3-3/4},{D1=3.750},{E=0.2500},{F=1.365},{F1=0.125},{L=1.406},{L1=1.406},{BC=3-3/16},{BC1=3.188},{NOB=4},{BS=5/16-18NC x 1-1/4\"},{RWT=16.7},{AW=1.5},{KS=1/4 x 1/8},{S=0.085},{NDM=0.3125},{M=0.3125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
Flange Thickness
[인치]
B
[인치]
D
OD
[인치]
E
Keyway Width
ⁿ/ₐ
F
Scribe Height
[인치]
L
Length Through Bore
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
NOB
Number of Bolts
[인치]
BS
Bolt Size
[인치]
AW
Approx. Weight
[lbs]
226839
XTB20
226839
3/4
15/32
2.688
3-3/4
0.1875
0.835
1.406
3-3/16
4
5/16-18NC x 1-1/4"
1.5
226840
XTB20
226840
1
15/32
2.688
3-3/4
0.2500
1.112
1.406
3-3/16
4
5/16-18NC x 1-1/4"
1.5
226841
XTB20
226841
1-3/16
15/32
2.688
3-3/4
0.2500
1.302
1.406
3-3/16
4
5/16-18NC x 1-1/4"
1.5
226842
XTB20
226842
1-1/4
15/32
2.688
3-3/4
0.2500
1.365
1.406
3-3/16
4
5/16-18NC x 1-1/4"
1.5
226843
XTB20
226843
1-7/16
15/32
2.688
3-3/4
0.3750
1.603
1.406
3-3/16
4
5/16-18NC x 1-1/4"
1.5
226844
XTB20
226844
1-1/2
15/32
2.688
3-3/4
0.3750
1.666
1.406
3-3/16
4
5/16-18NC x 1-1/4"
1.5
226845
XTB20
226845
1-11/16
15/32
2.688
3-3/4
0.3750
1.857
1.406
3-3/16
4
5/16-18NC x 1-1/4"
1.5
226846
XTB20
226846
1-15/16
15/32
2.688
3-3/4
0.5000
2.095
1.406
3-3/16
4
5/16-18NC x 1-1/4"
1.5
226847
XTB20
226847
2
15/32
2.688
3-3/4
0.5000
2.158
1.406
3-3/16
4
5/16-18NC x 1-1/4"
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성