您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XCE016 - 不锈钢型压缩弹簧
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xce016.prj},{NB=XCE016-D13-L24-A},{D=13.000},{L=24},{LTS=A},{D1=1.400},{MATERIAL=SWP-A},{L1=[24:150/1]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
D1
线圈直径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
XCE016-D5-L15-A
XCE016-D5-L15-A
5.000
0.600
SWP-A
XCE016-D6-L15-A
XCE016-D6-L15-A
6.000
0.700
SWP-A
XCE016-D7-L15-A
XCE016-D7-L15-A
7.000
0.800
SWP-A
XCE016-D8-L20-A
XCE016-D8-L20-A
8.000
0.900
SWP-A
XCE016-D9-L19-A
XCE016-D9-L19-A
9.000
1.000
SWP-A
XCE016-D10-L20-A
XCE016-D10-L20-A
10.000
1.200
SWP-A
XCE016-D11-L21-A
XCE016-D11-L21-A
11.000
1.200
SWP-A
XCE016-D12-L25-A
XCE016-D12-L25-A
12.000
1.400
SWP-A
XCE016-D13-L24-A
XCE016-D13-L24-A
13.000
1.400
SWP-A
XCE016-D14-L30-A
XCE016-D14-L30-A
14.000
1.600
SWP-A
XCE016-D15-L27-A
XCE016-D15-L27-A
15.000
1.600
SWP-A
XCE016-D16-L30-A
XCE016-D16-L30-A
16.000
1.800
SWP-A
XCE016-D17-L31-A
XCE016-D17-L31-A
17.000
1.800
SWP-A
XCE016-D18-L35-A
XCE016-D18-L35-A
18.000
2.000
SWP-A
XCE016-D20-L40-A
XCE016-D20-L40-A
20.000
2.300
SWP-A
XCE016-D23-L45-A
XCE016-D23-L45-A
23.000
2.600
SWP-A
XCE016-D25-L50-A
XCE016-D25-L50-A
25.000
2.900
SWP-A
XCE016-D27-L70-A
XCE016-D27-L70-A
27.000
3.200
SWP-A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XCE015 - 不锈钢型压缩弹簧
远东卓越FA
18.06.2024
YBSWP - 压缩弹簧-滚珠滑套用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SL-C-UL, SH-C-UL, SHD-C-UL, SL-C-UTT, SH-C-UTT, SHD-C-UTT - (Precision Clea...
Misumi
01.09.2023
SP-WMH - 耐热型圆线螺旋弹簧-40%压缩量
PRiCi FA
17.10.2023
absw
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
XCE018 - 不锈钢型压缩弹簧
远东卓越FA
18.06.2024
XCE001 - 不锈钢型压缩弹簧
远东卓越FA
18.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表