피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
polski
русский
English
WS 75 Powerbox H - Lüftungsgerät
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Decentralised ventilation units
WS 75 ventilation units
Ventilation units
Powered by
CAD모델 선택
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/decentralised_ventilation_units/ws_75/ventilation_units/ws_75_powerbox_h.prj},{NB=0095.0646_1(architecture,300)},{SA810ID003=0095.0646_1},{SA700ID05=70},{SA700ID06=50},{SA700ID07=20},{SA700ID08=70},{SA700ID09=50},{SA700ID10=20},{SA700ID11=0.0115},{SA700ID12=0.2},{SA700ID16=230},{SA700ID20=40},{SA700ID21=20},{SA700ID39=38},{SA700ID40=6.1},{SA700ID45=6.1},{NOVL=4},{SEC=-40.82},{BS=230},{IM=0.2},{G=16.85},{B=510},{H=1040},{T=155},{PH=80},{VH=1},{GE=4012799956464},{ATM=75},{IGNORIEREN=0},{IGNORIERENDUPE1=0},{SA700ID33_=0},{SA700ID34_=0},{W=1},{SA010ID03=201903},{SA010ID04=MAICO},{SA010ID05=20220523},{SA010ID06=https://www.maico-ventilatoren.com/},{SA810ID06=4012799956464},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
ⁿ/ₐ
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anlagenart
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Geräteart
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ⁿ/ₐ
SA260ID03
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Installation type
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Wärmequelle
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Frostschutz
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Execution
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
ⁿ/ₐ
SA560ID03
Aufstellung
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA700ID05
max. Volumenstrom Zuluft
[m³/h]
SA700ID06
Nenn-Volumenstrom Zuluft
[m³/h]
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
[m³/h]
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
[m³/h]
SA700ID09
Nenn-Volumenstrom Abluft
[m³/h]
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
[m³/h]
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme
[kW]
SA700ID12
Nennstrom
[A]
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
[V]
SA700ID17
Frequenz
[Hz]
SA700ID20
max. Umgebungstemperatur
[°C]
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
[dB(A)]
SA700ID33
Syphon
ⁿ/ₐ
SA700ID34
Kondensatwanne
ⁿ/ₐ
SA700ID38
min. Umgebungstempatatur
[°C]
SA700ID39
max. abgestrahlter Schallleistungspegel
[dB(A)]
SA700ID42
Wärmebereitstellungsgrad
[%]
SA700ID43
Schalldämmmaß Rw
[dB]
SA700ID44
Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w
[dB]
SA700ID45
mittlere spezifische elektrische Leistungsaufnahme
[W/(m³/h)]
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
A
Execution
ⁿ/ₐ
NOVL
Number of ventilation levels
ⁿ/ₐ
FV
Air flow volume
[m³/h]
SEC
SEC average
[kWh/(m²*a)]
EZZ
Energy efficiency class
ⁿ/ₐ
SS
Type of voltage
ⁿ/ₐ
MPC
Maximum power consumption
[W]
SBL
Stand-by power consumption
[W]
IM
Imax
[A]
SA
Degree of protection
ⁿ/ₐ
EPT
Electrical plug-type connection
ⁿ/ₐ
IS
Installation site
ⁿ/ₐ
TOI
Type of installation
ⁿ/ₐ
MW
Heat exchanger material
ⁿ/ₐ
MI
Inner coating material
ⁿ/ₐ
F
Colour
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
TOF
Type of filter
ⁿ/ₐ
FC
Filter class
ⁿ/ₐ
ADM
Connection diameter
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
TEMP
Airstream temperature at IMax
[°C]
WBA
Heat exchanger construction type
ⁿ/ₐ
PH
Permissible humidity in installation room
[%]
FSS
Antifreeze circuit
ⁿ/ₐ
FU
Filter monitoring
ⁿ/ₐ
MODBUS
MODBUS interface
ⁿ/ₐ
SPL
Sound pressure level
[dB(A)]
NL
Rated max. element normal difference in noise level Dn,w
[dB]
RSR
Rated sound reduction index Rw,R
[dB]
SM
Range
ⁿ/ₐ
GE
GTIN (EAN)
ⁿ/ₐ
ATM
Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2)
[%]
0095.0646
201903
MAICO
20220523
https://www.maico-ventila...
4012799956464
Lüftungsgerät WS 75 Power...
Wohnungslüftungsgerät dez...
mit Wärme- und Feuchterüc...
mit Platten-Wärmeübertrag...
ohne Wärmezufuhr
Luft (Zuluft)
expandiertes Polypropylen...
Deckeneinbau
Abluft
elektrisch
Fort- und Außenluftanschl...
vertikal
innen
WS 75 Powerbox H
70
50
20
70
50
20
0.0115
0.2
1/N/PE230V
230
50
40
20
Nein
Nein
10
38
93 / at 20
31 (mit Kombiwandst.) und...
56 (mit Kombiwandst.) und...
6.1
0095.0646
84195080
Fort- und Außenluftanschl...
4
20 / 30 / 40 / 50 / (max....
-40.82
A
Alternating current
5.2 / 6.1 / 8.3 / 11.5
< 1
0.2
IP 00
Terminal
Außenwand
Aufputz
Synthetic material
EPP
traffic white RAL 9016 (m...
16.85
Outside and exhaust air f...
ISO Coarse 80 % (G4) opti...
75/90
510
1040
155
-15 up to 60
Enthalpy cross-counterflo...
80
yes
with time control
integrated
15 / 16 / 19 / 20 / Flush...
56 / measured with backfl...
31 / measured with backfl...
K
4012799956464
75
0095.0646
201903
MAICO
20220523
https://www.maico-ventila...
4012799956464
Lüftungsgerät WS 75 Power...
Wohnungslüftungsgerät Zen...
mit Wärme- und Feuchterüc...
mit Platten-Wärmeübertrag...
ohne Wärmezufuhr
Luft (Zuluft)
expandiertes Polypropylen...
Deckeneinbau
Abluft
elektrisch
Fort- und Außenluftanschl...
vertikal
innen
WS 75 Powerbox H
70
50
20
70
50
20
0.0115
0.2
1/N/PE230V
230
50
40
20
Nein
Nein
10
38
93 / at 20
31 (mit Kombiwandst.) und...
56 (mit Kombiwandst.) und...
6.1
0095.0646
84195080
Fort- und Außenluftanschl...
4
20 / 30 / 40 / 50 / (max....
-40.82
A
Alternating current
5.2 / 6.1 / 8.3 / 11.5
< 1
0.2
IP 00
Terminal
Außenwand
Aufputz
Synthetic material
EPP
traffic white RAL 9016 (m...
16.85
Outside and exhaust air f...
ISO Coarse 80 % (G4) opti...
75/90
510
1040
155
-15 up to 60
Enthalpy cross-counterflo...
80
yes
with time control
integrated
15 / 16 / 19 / 20 / Flush...
56 / measured with backfl...
31 / measured with backfl...
K
4012799956464
75
0095.0646
201903
MAICO
20220523
https://www.maico-ventila...
4012799956464
Lüftungsgerät WS 75 Power...
Wohnungslüftungsgerät dez...
mit Wärme- und Feuchterüc...
mit Platten-Wärmeübertrag...
ohne Wärmezufuhr
Luft (Zuluft)
expandiertes Polypropylen...
Wandeinbau
Abluft
elektrisch
Fort- und Außenluftanschl...
vertikal
innen
WS 75 Powerbox H
70
50
20
70
50
20
0.0115
0.2
1/N/PE230V
230
50
40
20
Nein
Nein
10
38
93 / at 20
31 (mit Kombiwandst.) und...
56 (mit Kombiwandst.) und...
6.1
0095.0646
84195080
Fort- und Außenluftanschl...
4
20 / 30 / 40 / 50 / (max....
-40.82
A
Alternating current
5.2 / 6.1 / 8.3 / 11.5
< 1
0.2
IP 00
Terminal
Außenwand
Aufputz
Synthetic material
EPP
traffic white RAL 9016 (m...
16.85
Outside and exhaust air f...
ISO Coarse 80 % (G4) opti...
75/90
510
1040
155
-15 up to 60
Enthalpy cross-counterflo...
80
yes
with time control
integrated
15 / 16 / 19 / 20 / Flush...
56 / measured with backfl...
31 / measured with backfl...
K
4012799956464
75
0095.0646
201903
MAICO
20220523
https://www.maico-ventila...
4012799956464
Lüftungsgerät WS 75 Power...
Wohnungslüftungsgerät Zen...
mit Wärme- und Feuchterüc...
mit Platten-Wärmeübertrag...
ohne Wärmezufuhr
Luft (Zuluft)
expandiertes Polypropylen...
Wandeinbau
Abluft
elektrisch
Fort- und Außenluftanschl...
vertikal
innen
WS 75 Powerbox H
70
50
20
70
50
20
0.0115
0.2
1/N/PE230V
230
50
40
20
Nein
Nein
10
38
93 / at 20
31 (mit Kombiwandst.) und...
56 (mit Kombiwandst.) und...
6.1
0095.0646
84195080
Fort- und Außenluftanschl...
4
20 / 30 / 40 / 50 / (max....
-40.82
A
Alternating current
5.2 / 6.1 / 8.3 / 11.5
< 1
0.2
IP 00
Terminal
Außenwand
Aufputz
Synthetic material
EPP
traffic white RAL 9016 (m...
16.85
Outside and exhaust air f...
ISO Coarse 80 % (G4) opti...
75/90
510
1040
155
-15 up to 60
Enthalpy cross-counterflo...
80
yes
with time control
integrated
15 / 16 / 19 / 20 / Flush...
56 / measured with backfl...
31 / measured with backfl...
K
4012799956464
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성