magyar
polski
русский
English
WS 75 Powerbox H - Lüftungsgerät
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Decentralised ventilation units
WS 75 ventilation units
Ventilation units
Powered by
CAD模型選擇
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/decentralised_ventilation_units/ws_75/ventilation_units/ws_75_powerbox_h.prj},{NB=0095.0646_1(architecture,300)},{SA810ID003=0095.0646_1},{SA700ID05=70},{SA700ID06=50},{SA700ID07=20},{SA700ID08=70},{SA700ID09=50},{SA700ID10=20},{SA700ID11=0.0115},{SA700ID12=0.2},{SA700ID16=230},{SA700ID20=40},{SA700ID21=20},{SA700ID39=38},{SA700ID40=6.1},{SA700ID45=6.1},{NOVL=4},{SEC=-40.82},{BS=230},{IM=0.2},{G=16.85},{B=510},{H=1040},{T=155},{PH=80},{VH=1},{GE=4012799956464},{ATM=75},{IGNORIEREN=0},{IGNORIERENDUPE1=0},{SA700ID33_=0},{SA700ID34_=0},{W=1},{SA010ID03=201903},{SA010ID04=MAICO},{SA010ID05=20220523},{SA010ID06=https://www.maico-ventilatoren.com/},{SA810ID06=4012799956464},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
ⁿ/ₐ
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anlagenart
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Geräteart
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ⁿ/ₐ
SA260ID03
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Installation type
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Wärmequelle
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Frostschutz
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Execution
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
ⁿ/ₐ
SA560ID03
Aufstellung
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA700ID05
max. Volumenstrom Zuluft
[m³/h]
SA700ID06
Nenn-Volumenstrom Zuluft
[m³/h]
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
[m³/h]
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
[m³/h]
SA700ID09
Nenn-Volumenstrom Abluft
[m³/h]
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
[m³/h]
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme
[kW]
SA700ID12
Nennstrom
[A]
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
[V]
SA700ID17
Frequenz
[Hz]
SA700ID20
max. Umgebungstemperatur
[°C]
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
[dB(A)]
SA700ID33
Syphon
ⁿ/ₐ
SA700ID34
Kondensatwanne
ⁿ/ₐ
SA700ID38
min. Umgebungstempatatur
[°C]
SA700ID39
max. abgestrahlter Schallleistungspegel
[dB(A)]
SA700ID42
Wärmebereitstellungsgrad
[%]
SA700ID43
Schalldämmmaß Rw
[dB]
SA700ID44
Norm-Schallpegeldifferenz Dn,e,w
[dB]
SA700ID45
mittlere spezifische elektrische Leistungsaufnahme
[W/(m³/h)]
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
A
Execution
ⁿ/ₐ
NOVL
Number of ventilation levels
ⁿ/ₐ
FV
Air flow volume
[m³/h]
SEC
SEC average
[kWh/(m²*a)]
EZZ
Energy efficiency class
ⁿ/ₐ
SS
Type of voltage
ⁿ/ₐ
MPC
Maximum power consumption
[W]
SBL
Stand-by power consumption
[W]
IM
Imax
[A]
SA
Degree of protection
ⁿ/ₐ
EPT
Electrical plug-type connection
ⁿ/ₐ
IS
Installation site
ⁿ/ₐ
TOI
Type of installation
ⁿ/ₐ
MW
Heat exchanger material
ⁿ/ₐ
MI
Inner coating material
ⁿ/ₐ
F
Colour
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
TOF
Type of filter
ⁿ/ₐ
FC
Filter class
ⁿ/ₐ
ADM
Connection diameter
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
TEMP
Airstream temperature at IMax
[°C]
WBA
Heat exchanger construction type
ⁿ/ₐ
PH
Permissible humidity in installation room
[%]
FSS
Antifreeze circuit
ⁿ/ₐ
FU
Filter monitoring
ⁿ/ₐ
MODBUS
MODBUS interface
ⁿ/ₐ
SPL
Sound pressure level
[dB(A)]
NL
Rated max. element normal difference in noise level Dn,w
[dB]
RSR
Rated sound reduction index Rw,R
[dB]
SM
Range
ⁿ/ₐ
GE
GTIN (EAN)
ⁿ/ₐ
ATM
Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2)
[%]
0095.0646
201903
MAICO
20220523
https://www.maico-ventila...
4012799956464
Lüftungsgerät WS 75 Power...
Wohnungslüftungsgerät dez...
mit Wärme- und Feuchterüc...
mit Platten-Wärmeübertrag...
ohne Wärmezufuhr
Luft (Zuluft)
expandiertes Polypropylen...
Deckeneinbau
Abluft
elektrisch
Fort- und Außenluftanschl...
vertikal
innen
WS 75 Powerbox H
70
50
20
70
50
20
0.0115
0.2
1/N/PE230V
230
50
40
20
Nein
Nein
10
38
93 / at 20
31 (mit Kombiwandst.) und...
56 (mit Kombiwandst.) und...
6.1
0095.0646
84195080
Fort- und Außenluftanschl...
4
20 / 30 / 40 / 50 / (max....
-40.82
A
Alternating current
5.2 / 6.1 / 8.3 / 11.5
< 1
0.2
IP 00
Terminal
Außenwand
Aufputz
Synthetic material
EPP
traffic white RAL 9016 (m...
16.85
Outside and exhaust air f...
ISO Coarse 80 % (G4) opti...
75/90
510
1040
155
-15 up to 60
Enthalpy cross-counterflo...
80
yes
with time control
integrated
15 / 16 / 19 / 20 / Flush...
56 / measured with backfl...
31 / measured with backfl...
K
4012799956464
75
0095.0646
201903
MAICO
20220523
https://www.maico-ventila...
4012799956464
Lüftungsgerät WS 75 Power...
Wohnungslüftungsgerät Zen...
mit Wärme- und Feuchterüc...
mit Platten-Wärmeübertrag...
ohne Wärmezufuhr
Luft (Zuluft)
expandiertes Polypropylen...
Deckeneinbau
Abluft
elektrisch
Fort- und Außenluftanschl...
vertikal
innen
WS 75 Powerbox H
70
50
20
70
50
20
0.0115
0.2
1/N/PE230V
230
50
40
20
Nein
Nein
10
38
93 / at 20
31 (mit Kombiwandst.) und...
56 (mit Kombiwandst.) und...
6.1
0095.0646
84195080
Fort- und Außenluftanschl...
4
20 / 30 / 40 / 50 / (max....
-40.82
A
Alternating current
5.2 / 6.1 / 8.3 / 11.5
< 1
0.2
IP 00
Terminal
Außenwand
Aufputz
Synthetic material
EPP
traffic white RAL 9016 (m...
16.85
Outside and exhaust air f...
ISO Coarse 80 % (G4) opti...
75/90
510
1040
155
-15 up to 60
Enthalpy cross-counterflo...
80
yes
with time control
integrated
15 / 16 / 19 / 20 / Flush...
56 / measured with backfl...
31 / measured with backfl...
K
4012799956464
75
0095.0646
201903
MAICO
20220523
https://www.maico-ventila...
4012799956464
Lüftungsgerät WS 75 Power...
Wohnungslüftungsgerät dez...
mit Wärme- und Feuchterüc...
mit Platten-Wärmeübertrag...
ohne Wärmezufuhr
Luft (Zuluft)
expandiertes Polypropylen...
Wandeinbau
Abluft
elektrisch
Fort- und Außenluftanschl...
vertikal
innen
WS 75 Powerbox H
70
50
20
70
50
20
0.0115
0.2
1/N/PE230V
230
50
40
20
Nein
Nein
10
38
93 / at 20
31 (mit Kombiwandst.) und...
56 (mit Kombiwandst.) und...
6.1
0095.0646
84195080
Fort- und Außenluftanschl...
4
20 / 30 / 40 / 50 / (max....
-40.82
A
Alternating current
5.2 / 6.1 / 8.3 / 11.5
< 1
0.2
IP 00
Terminal
Außenwand
Aufputz
Synthetic material
EPP
traffic white RAL 9016 (m...
16.85
Outside and exhaust air f...
ISO Coarse 80 % (G4) opti...
75/90
510
1040
155
-15 up to 60
Enthalpy cross-counterflo...
80
yes
with time control
integrated
15 / 16 / 19 / 20 / Flush...
56 / measured with backfl...
31 / measured with backfl...
K
4012799956464
75
0095.0646
201903
MAICO
20220523
https://www.maico-ventila...
4012799956464
Lüftungsgerät WS 75 Power...
Wohnungslüftungsgerät Zen...
mit Wärme- und Feuchterüc...
mit Platten-Wärmeübertrag...
ohne Wärmezufuhr
Luft (Zuluft)
expandiertes Polypropylen...
Wandeinbau
Abluft
elektrisch
Fort- und Außenluftanschl...
vertikal
innen
WS 75 Powerbox H
70
50
20
70
50
20
0.0115
0.2
1/N/PE230V
230
50
40
20
Nein
Nein
10
38
93 / at 20
31 (mit Kombiwandst.) und...
56 (mit Kombiwandst.) und...
6.1
0095.0646
84195080
Fort- und Außenluftanschl...
4
20 / 30 / 40 / 50 / (max....
-40.82
A
Alternating current
5.2 / 6.1 / 8.3 / 11.5
< 1
0.2
IP 00
Terminal
Außenwand
Aufputz
Synthetic material
EPP
traffic white RAL 9016 (m...
16.85
Outside and exhaust air f...
ISO Coarse 80 % (G4) opti...
75/90
510
1040
155
-15 up to 60
Enthalpy cross-counterflo...
80
yes
with time control
integrated
15 / 16 / 19 / 20 / Flush...
56 / measured with backfl...
31 / measured with backfl...
K
4012799956464
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表