您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
WPS090 - WPS 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
WPS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/wps_series/wps090_asmtab.prj},{NB=WPS090-L1-3-S2-P2-19-70-90-M5-52-20(0.75)},{RT=WPS090},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=3},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{PM=0.75},{D2=M5},{OSS=20},{ROPT=50},{MOI=0.77},{RIS=4000},{MIS=6000},{NL=65},{TR=4.4},{LUBRICATING=Synthetic Complex Soap Grease},{OT=-10℃~+90℃},{IND=Any direction},{MRF=440},{MAF=400},{SL=20000},{PL=IP65},{PPATH=wps090/assemblies/wps090_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
ROPT
额定输出扭矩
[Nm]
MOI
转动惯量
[kgc m^2]
RIS
额定输入转速
[min^-1]
MIS
最大输入转速
[min^-1]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
MRF
最大径向力
[N]
MAF
最大轴向力
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
SL
使用寿命
[hrs]
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
WPS090-L1-3-S2-P2-19-70-9...
WPS090
1 : 一级 (L1)
3
Φ19(F7)
90
52.0
70(F7)
6
85
143.5
96.0
50
0.77
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
5.3
97%
20000
IP65
WPS090-L1-4-S2-P2-19-70-9...
WPS090
1 : 一级 (L1)
4
Φ19(F7)
90
52.0
70(F7)
6
85
143.5
96.0
90
0.52
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
5.3
97%
20000
IP65
WPS090-L1-5-S2-P2-19-70-9...
WPS090
1 : 一级 (L1)
5
Φ19(F7)
90
52.0
70(F7)
6
85
143.5
96.0
70
0.45
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
5.3
97%
20000
IP65
WPS090-L1-8-S2-P2-19-70-9...
WPS090
1 : 一级 (L1)
8
Φ19(F7)
90
52.0
70(F7)
6
85
143.5
96.0
40
0.39
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
5.3
97%
20000
IP65
WPS090-L1-10-S2-P2-19-70-...
WPS090
1 : 一级 (L1)
10
Φ19(F7)
90
52.0
70(F7)
6
85
143.5
96.0
20
0.39
4000
6000
≤15
≤12
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
5.3
97%
20000
IP65
WPS090-L2-9-S2-P2-14-50-7...
WPS090
2 : 二级 (L2)
9
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
50
0.74
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L2-12-S2-P2-14-50-...
WPS090
2 : 二级 (L2)
12
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
50
0.72
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L2-15-S2-P2-14-50-...
WPS090
2 : 二级 (L2)
15
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
50
0.71
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L2-16-S2-P2-14-50-...
WPS090
2 : 二级 (L2)
16
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
100
0.50
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L2-20-S2-P2-14-50-...
WPS090
2 : 二级 (L2)
20
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
100
0.44
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L2-25-S2-P2-14-50-...
WPS090
2 : 二级 (L2)
25
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
80
0.44
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L2-32-S2-P2-14-50-...
WPS090
2 : 二级 (L2)
32
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
100
0.39
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L2-40-S2-P2-14-50-...
WPS090
2 : 二级 (L2)
40
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
80
0.39
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L2-50-S2-P2-14-50-...
WPS090
2 : 二级 (L2)
50
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
80
0.39
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L2-64-S2-P2-14-50-...
WPS090
2 : 二级 (L2)
64
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
146.0
80.2
41
0.39
4000
6000
≤18
≤15
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.1
94%
20000
IP65
WPS090-L3-60-S2-P2-14-50-...
WPS090
3 : 三级 (L3)
60
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
60
0.51
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
WPS090-L3-64-S2-P2-14-50-...
WPS090
3 : 三级 (L3)
64
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
110
0.50
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
WPS090-L3-80-S2-P2-14-50-...
WPS090
3 : 三级 (L3)
80
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
110
0.50
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
WPS090-L3-100-S2-P2-14-50...
WPS090
3 : 三级 (L3)
100
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
110
0.44
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
WPS090-L3-120-S2-P2-14-50...
WPS090
3 : 三级 (L3)
120
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
60
0.70
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
WPS090-L3-125-S2-P2-14-50...
WPS090
3 : 三级 (L3)
125
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
90
0.65
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
WPS090-L3-160-S2-P2-14-50...
WPS090
3 : 三级 (L3)
160
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
110
0.39
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
WPS090-L3-200-S2-P2-14-50...
WPS090
3 : 三级 (L3)
200
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
90
0.39
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
WPS090-L3-256-S2-P2-14-50...
WPS090
3 : 三级 (L3)
256
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
110
0.39
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
WPS090-L3-320-S2-P2-14-50...
WPS090
3 : 三级 (L3)
320
Φ14(F7)
70
33.5
50(F7)
5
60
165.5
80.2
90
0.39
4000
6000
≤21
≤18
65
4.4
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
440
400
6.7
91%
20000
IP65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PS090 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
WPS115 - WPS 系列
欧传传动
19.06.2023
FAB090 - FAB 系列
欧传传动
13.06.2023
WPS190 - WPS 系列
欧传传动
19.06.2023
FBR090 - FBR 系列
欧传传动
13.06.2023
WPS142 - WPS 系列
欧传传动
19.06.2023
FABR090 - FABR 系列
欧传传动
13.06.2023
FABR060 - FABR 系列
欧传传动
13.06.2023
WPS240 - WPS 系列
欧传传动
19.06.2023
PW090-F - PWF 系列
欧传传动
13.06.2023
FER090 - FER 系列
欧传传动
13.06.2023
FABR220 - FABR 系列
欧传传动
13.06.2023
GPL - 精密直齿行星减速机
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
15.06.2022
PS142 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表