카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SMD2 - ML - 복동 회전 방지형 스위치 부착
CKD
생산 종료품
Compact cylinderSMD2
SMD2-M - Double acting non-rotating type
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/smd2_series/smd2-m/smd2_l_m_w_s_asmtab.prj},{NB=SMD2-ML-16-5_(0_)},{TYPE=SMD2-ML},{BORE=16},{STROKE=5},{PTT=},{SWM=},{SLD=},{LWL=},{SWP=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=12.5},{B=8.0},{C=11.0},{D=10},{EE=M5},{F=20.4},{G=32.4},{H=10},{J=4.5 (penetrating)},{KA=7.5 spot face depth 7},{KK=M5},{M=30.0},{MA=15.5},{MB=14.5},{MC=6},{MD=18},{ME=13},{MF=8},{MG=M4},{MM=6},{MN=5},{N=7},{P=17},{Q=15},{R=5},{S=12},{T=3.2},{V=10.2},{VV=16.2},{W=14},{XF=26},{LL=50},{X=76},{E=0.5},{PPATH=with_sw/smd2_l_m_w_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
구경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
[mm]
ME
[mm]
MF
[mm]
MG
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
VV
[mm]
W
[mm]
XF
[mm]
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
XPLUS
X+STROKE
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
SMD2-ML-6-5
SMD2-ML
6
-
5.5
7.0
10
M5
13.4
22.4
11
3.4 (penetrating)
5.9 spot face depth 5.3
M3
20.0
10.5
9.5
6
14
11
8
M3
3
-
7
10
11
-
7
1.8
6.7
11.2
10
19
43
38
62
57
1
0.0
0.0
SMD2-ML-10-5
SMD2-ML
10
-
7.0
10.0
10
M5
15.4
24.4
11
3.4 (penetrating)
5.9 spot face depth 5.5
M4
22.0
11.5
10.5
7
15
12
8
M3
4
-
7
13
11
-
9
2.4
7.7
12.2
11
22
46
41
68
63
1
0.0
0.0
SMD2-ML-16-5
SMD2-ML
16
12.5
8.0
11.0
10
M5
20.4
32.4
10
4.5 (penetrating)
7.5 spot face depth 7
M5
30.0
15.5
14.5
6
18
13
8
M4
6
5
7
17
15
5
12
3.2
10.2
16.2
14
26
55
50
81
76
0.5
0.0
0.0
SMD2-ML-20-5
SMD2-ML
20
13.5
10.0
12.0
10
M5
26.4
40.4
14
5.5 (penetrating)
9 spot face depth 8.5
M6
33.0
19.5
13.5
8
20
15
8
M4
8
6
9
20
15
12
16
3.6
13.2
20.2
16
29
61
56
90
85
0.5
0.0
0.0
SMD2-ML-25-5
SMD2-ML
25
17.5
13.0
15.5
10
M5
32.4
50.4
14
5.5 (penetrating)
9 spot face depth 8.5
M8
43.5
24.5
19.0
10
28
20
10
M5
10
8
10
22
15
13
20
5.0
16.2
25.2
20
33
65
60
98
93
0.5
0.0
0.0
SMD2-ML-32-5
SMD2-ML
32
21
17.0
19.5
11
Rc1/8
40.4
62.4
21
6.6 (penetrating)
10.5 spot face depth 12
M10x1.25
51.5
30.5
21.0
12
32
25
12
M5
12
10
11
29
20
17
24
6.0
20.2
31.2
24
42
77
72
119
114
0.5
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성