카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
With ball bearing swivel mechanism SNRG Type - Socket
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Rotary Nut CUPLA
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/rotary_nut_cupla/snrg_type_socket.prj},{NB=CCB10674-10_65SNRG_STEEL_NBR_c},{ASSYNO=CB10674},{MODEL=65SNRG},{S=Φ6.5×Φ10},{MT=STEEL},{M=121},{L=(140.3)},{L1=140.3},{A=90},{D=(26.5)},{D1=26.5},{B=5.3},{H=Hex.19},{T=Hex.19},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=65SNRG STEEL NBR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application (Hose)
[mm]
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
A
[mm]
D
ΦD
[mm]
B
ΦB
[mm]
H
H (WAF)
[mm]
T
T (WAF)
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
65SNRG STEEL NBR
65SNRG STEEL NBR
CB10674
Φ6.5×Φ10
STEEL
121
(140.3)
90
(26.5)
5.3
Hex.19
Hex.19
NBR
85SNRG STEEL NBR
85SNRG STEEL NBR
CB10677
Φ8.5 x Φ12.5
STEEL
139
(140.3)
90
(26.5)
7.5
Hex.21
Hex.22
NBR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성