WHM01 12 - 浮动接头(单件/组件)-安装法兰·滑动型/气缸连接件·外螺纹型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whm01_12.prj},{NB=WHM02-M6},{CODE=WHM02},{TYPE1=Component},{TYPE2=-},{TYPE3=External thread type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=High-frequency quenching of 45~48HRC surface in shaded part},{SUR=Black coating},{M=6},{LINK=webxxx},{PPATH=whm01_12/assem/whm01_12_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
表面硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MP
内螺纹(M×螺距)
ⁿ/ₐ
L
内螺纹(L)
[mm]
MP1
外螺纹(M×螺距)
ⁿ/ₐ
L1
外螺纹(L1)
[mm]
F
外螺纹(F)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
E
[mm]
TT
t
[mm]
T1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
WHM01-M6
WHM01
组件
-
内螺纹型
45
S45C
阴影部分43~48HRC表面高频淬火
发黑
M6*1.0
14
M6*1.0
11
13
20
14
18
4
12
22
12
14
6
3
4
8
4.5
7.8
4.5
2
WHM02-M6
WHM02
组件
-
外螺纹型
45
S45C
阴影部分43~48HRC表面高频淬火
发黑
M6*1.0
14
M6*1.0
11
13
20
14
18
4
12
22
12
14
6
3
4
8
4.5
7.8
4.5
2
WHM11-M6
WHM11
单件
气缸连接件
外螺纹型
45
S45C
阴影部分43~48HRC表面高频淬火
发黑
M6*1.0
14
M6*1.0
11
13
20
14
18
4
12
22
12
14
6
3
4
8
4.5
7.8
4.5
2
WHM12-M6
WHM12
单件
安装法兰
-
45
S45C
43~48HRC
发黑
M6*1.0
14
M6*1.0
11
13
20
14
18
4
12
22
12
14
6
3
4
8
4.5
7.8
4.5
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表