WHL01-12 - 浮动接头(组件) 安装法兰/平型气缸连接组件/平型气缸连接件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whl01-12-asmtab.prj},{NB=WHL02-M22},{CODE=WHL02},{TYPE=Package Standard type},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=48-53HRC},{SUR=-},{MAT3=9Cr18Mo},{MAT4=SUS440C},{HRD1=dingbu43-48HRCbiaomianhing frequency quenching},{SUR1=-},{M=22},{A=106},{D1=56},{D2=44},{TT=15},{TTTOL=+0.2/+0.1},{F=30},{PCD=80},{DD=14},{DD1=20.0},{H1=12},{E=0},{G=0},{MXPIT=22*1.5},{PIT=1.50},{V=33},{L=55},{D=40},{H=52},{T=15},{TTOL=0/-0.1},{W=32},{L1=18},{PPATH=whl01-12/assem/whl01-12-asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
安装法兰材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
安装法兰材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
安装法兰硬度
ⁿ/ₐ
SUR
安装法兰表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
平型气缸连接件材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT4
平型气缸连接件材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD1
平型气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
SUR1
平型气缸连接件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
MXPIT
M*螺距
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
WHL01-M8
WHL01
组件标准型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
8
51
24
17
8
+0.2/+0.1
16
37
7
11.0
6
0
0
8*1.25
14
25
16
23
8
0/-0.1
14
10
WHL01-M10
WHL01
组件标准型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
10
54
28
21
8
+0.2/+0.1
16
40
7
11.0
6
0
0
10*1.25
15
25
20
27
8
0/-0.1
17
10
WHL01-M14
WHL01
组件标准型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
14
70
36
27
10
+0.2/+0.1
20
52
10
14.0
8
0
0
14*1.5
21
35
25
34
10
0/-0.1
22
12
WHL01-M18
WHL01
组件标准型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
18
90
46
35
12
+0.2/+0.1
24
68
12
17.5
10
0
0
18*1.5
27
45
32
43
12
0/-0.1
27
15
WHL01-M22
WHL01
组件标准型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
22
106
56
44
15
+0.2/+0.1
30
80
14
20.0
12
0
0
22*1.5
33
55
40
52
15
0/-0.1
32
18
WHL02-M8
WHL02
组件标准型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
8
51
24
17
8
+0.2/+0.1
16
37
7
11.0
6
0
0
8*1.25
14
25
16
23
8
0/-0.1
14
10
WHL02-M10
WHL02
组件标准型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
10
54
28
21
8
+0.2/+0.1
16
40
7
11.0
6
0
0
10*1.25
15
25
20
27
8
0/-0.1
17
10
WHL02-M14
WHL02
组件标准型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
14
70
36
27
10
+0.2/+0.1
20
52
10
14.0
8
0
0
14*1.5
21
35
25
34
10
0/-0.1
22
12
WHL02-M18
WHL02
组件标准型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
18
90
46
35
12
+0.2/+0.1
24
68
12
17.5
10
0
0
18*1.5
27
45
32
43
12
0/-0.1
27
15
WHL02-M22
WHL02
组件标准型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
22
106
56
44
15
+0.2/+0.1
30
80
14
20.0
12
0
0
22*1.5
33
55
40
52
15
0/-0.1
32
18
WHL11-M8
WHL11
组件紧凑型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
8
51
24
17
8
+0.2/+0.1
16
0
7
11.0
6
30
37
8*1.25
14
25
16
23
8
0/-0.1
14
10
WHL11-M10
WHL11
组件紧凑型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
10
54
28
21
8
+0.2/+0.1
16
0
7
11.0
6
32
40
10*1.25
15
25
20
27
8
0/-0.1
17
10
WHL11-M14
WHL11
组件紧凑型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
14
70
36
27
10
+0.2/+0.1
20
0
10
14.0
8
42
52
14*1.5
21
35
25
34
10
0/-0.1
22
12
WHL11-M18
WHL11
组件紧凑型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
18
90
46
35
12
+0.2/+0.1
24
0
12
17.5
10
54
68
18*1.5
27
45
32
43
12
0/-0.1
27
15
WHL11-M22
WHL11
组件紧凑型
45
S45C
48-53HRC
发黑
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
22
106
56
44
15
+0.2/+0.1
30
0
14
20.0
12
66
80
22*1.5
33
55
40
52
15
0/-0.1
32
18
WHL12-M8
WHL12
组件紧凑型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
8
51
24
17
8
+0.2/+0.1
16
0
7
11.0
6
30
37
8*1.25
14
25
16
23
8
0/-0.1
14
10
WHL12-M10
WHL12
组件紧凑型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
10
54
28
21
8
+0.2/+0.1
16
0
7
11.0
6
32
40
10*1.25
15
25
20
27
8
0/-0.1
17
10
WHL12-M14
WHL12
组件紧凑型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
14
70
36
27
10
+0.2/+0.1
20
0
10
14.0
8
42
52
14*1.5
21
35
25
34
10
0/-0.1
22
12
WHL12-M18
WHL12
组件紧凑型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
18
90
46
35
12
+0.2/+0.1
24
0
12
17.5
10
54
68
18*1.5
27
45
32
43
12
0/-0.1
27
15
WHL12-M22
WHL12
组件紧凑型
9Cr18Mo
SUS440C
48-53HRC
-
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
22
106
56
44
15
+0.2/+0.1
30
0
14
20.0
12
66
80
22*1.5
33
55
40
52
15
0/-0.1
32
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表