目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
WG 600 - Aufputz
Jung
Baugruppen
Powered by
CAD模型選擇
602W - Wippschalter, Aus 2-pol., 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600
22.05.2023
605W - Wippschalter, Serien, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600
22.05.2023
609VW - Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 60...
22.05.2023
620WSL - SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, Klappdeckel, mit Sicherheitsschlos...
22.05.2023
622W - SCHUKO®-Zweifach-Steckdose, 16 A 250 V ~, senkrecht, IP 44, WG 600
22.05.2023
622WW - SCHUKO®-Zweifach-Steckdose, 16 A 250 V ~, waagerecht, IP 44, WG 600
22.05.2023
623W - SCHUKO®-Dreifach-Steckdose, 16 A 250 V ~, waagerecht, IP 44, WG 600
22.05.2023
675W - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Serienschalter 10 AX 250 V ~, IP ...
22.05.2023
676NAW - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel ...
22.05.2023
676W - SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10...
22.05.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.