피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
WC-128 - Swivel Bolt Hole & Stem Casters - Threaded Stem Swivel
Reid Supply
Feet, Casters & Isolation Mounts
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Wheel Casters
Bolt Hole & Stem Casters
Swivel Bolt Hole & Stem Casters
Threaded Stem Swivel
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01050000/l4_p01050100/l5_p01050101/p100230/wc-128.prj},{NB=WC-133},{PN=WC-133},{AMERSID=1092975},{APACID=-},{EMEAID=-},{STEMTYPE=Threaded Stem},{DSDIA=3/8-16},{LSL=1.50000000},{WDIA=3 x 1 1/4},{WHEELTYPE=Durafoam},{LC=210},{OAH=3.62500000},{SWIVELRADIUS=2.37500000},{CONFIGURATIONWC1=WC-133},{1=Default},{2=Default},{STATEWC1211=R},{STATEWC1251=S},{STATEWC1261=S},{D=0.37500},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/caster-wheels/wc-1338-02},{DIA=3},{HH=3 5/8},{LL=1 1/2},{WW=1 1/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
STEMTYPE
Stem Type
ⁿ/ₐ
DSDIA
D Stem Diameter
ⁿ/ₐ
LSL
L Stem Length
[인치]
WDIA
Wheel Diameter and Width
ⁿ/ₐ
WHEELTYPE
Wheel Type
ⁿ/ₐ
LC
Load Capacity
ⁿ/ₐ
OAH
[인치]
SWIVELRADIUS
Swivel Radius
[인치]
CONFIGURATIONWC1
Configuration_WC-121<1>
ⁿ/ₐ
1
Configuration_WC-125<1>
ⁿ/ₐ
2
Configuration_WC-126<1>
ⁿ/ₐ
STATEWC1211
STATE_WC-121<1>
ⁿ/ₐ
STATEWC1251
STATE_WC-125<1>
ⁿ/ₐ
STATEWC1261
STATE_WC-126<1>
ⁿ/ₐ
D
[인치]
LL
ⁿ/ₐ
WW
ⁿ/ₐ
WC-127
WC-127
1092973
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
3 x 1 1/4
Cushionex
125
3 5/8
2 3/8
WC-127
Default
Default
R
S
S
0.37500
1 1/2
1 1/4
WC-128
WC-128
1094862
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
4 x 1 1/4
Cushionex
165
4 1/2
3 3/8
Default
WC-128
Default
S
R
S
0.37500
1 1/2
1 1/4
WC-130
WC-130
1094870
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
3 x 1 1/4
Cushionex
125
3 5/8
2 3/8
WC-130
Default
Default
R
S
S
0.50000
1 1/2
1 1/4
WC-131
WC-131
1092974
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
4 x 1 1/4
Cushionex
165
4 1/2
3 3/8
Default
WC-131
Default
S
R
S
0.50000
1 1/2
1 1/4
WC-133
WC-133
1092975
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
3 x 1 1/4
Durafoam
210
3 5/8
2 3/8
WC-133
Default
Default
R
S
S
0.37500
1 1/2
1 1/4
WC-134
WC-134
1092976
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
4 x 1 1/4
Durafoam
255
4 1/2
3 3/8
Default
WC-134
Default
S
R
S
0.37500
1 1/2
1 1/4
WC-135
WC-135
1094864
-
-
Threaded Stem
3/8-16
1 1/2
5 x 1 1/4
Durafoam
280
5 1/2
4 1/8
Default
Default
WC-135
S
S
R
0.37500
1 1/2
1 1/4
WC-136
WC-136
1092977
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
3 x 1 1/4
Durafoam
210
3 5/8
2 3/8
WC-136
Default
Default
R
S
S
0.50000
1 1/2
1 1/4
WC-137
WC-137
1105128
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
4 x 1 1/4
Durafoam
255
4 1/2
3 3/8
Default
WC-137
Default
S
R
S
0.50000
1 1/2
1 1/4
WC-138
WC-138
1092978
-
-
Threaded Stem
1/2-13
1 1/2
5 x 1 1/4
Durafoam
280
5 1/2
4 1/8
Default
Default
WC-138
S
S
R
0.50000
1 1/2
1 1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성