피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
WB - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/radial_seals/radial_shaft_seals/wb_asmtab.prj},{NB=WB 67185390 42 55 7 (0)},{ARTIKELNR=67185390},{D1=42.00},{D2=55.00},{NUT=0},{B=7.00},{H1=6.30},{H2=4.800},{H3=0.300},{H4=2.500},{H5=1.000},{H6=0.500},{P1=2.400},{P2=1.400},{P3=1.000},{R1=1.000},{R2=0.400},{R3=0.300},{R4=0.300},{R5=0.300},{A=27.000},{PROFIL=6.500},{PPATH=wb/wb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
WB 67018491 8 16 7
67018491
8.00
16.00
7.00
WB 67057039 9 17 4.5
67057039
9.00
17.00
4.50
WB 67060026 9.52 22.22 6....
67060026
9.52
22.22
6.35
WB 49383279 10 17 5
49383279
10.00
17.00
5.00
WB 67016775 10 19 7
67016775
10.00
19.00
7.00
WB 67077691 10 16 6
67077691
10.00
16.00
6.00
WB 67185570 10 17 5
67185570
10.00
17.00
5.00
WB 49383661 11 17 4
49383661
11.00
17.00
4.00
WB 67195975 11 17 4
67195975
11.00
17.00
4.00
WB 49382773 12 28 7
49382773
12.00
28.00
7.00
WB 49383277 12 20 5
49383277
12.00
20.00
5.00
WB 67016792 12 22 7
67016792
12.00
22.00
7.00
WB 67018666 12 32 7
67018666
12.00
32.00
7.00
WB 67184911 12 28 7
67184911
12.00
28.00
7.00
WB 67185557 12 20 5
67185557
12.00
20.00
5.00
WB 67018555 13 22 5
67018555
13.00
22.00
5.00
WB 67018525 14 24 7
67018525
14.00
24.00
7.00
WB 67018532 14 28 7
67018532
14.00
28.00
7.00
WB 67018563 14 20 5
67018563
14.00
20.00
5.00
WB 67018565 14 22 5
67018565
14.00
22.00
5.00
WB 67044992 14 24 6
67044992
14.00
24.00
6.00
WB 49383117 15 24 7
49383117
15.00
24.00
7.00
WB 67016828 15 25 5
67016828
15.00
25.00
5.00
WB 67016835 15 30 7
67016835
15.00
30.00
7.00
WB 67018500 15 26 7
67018500
15.00
26.00
7.00
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WAS - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
30.11.2023
WA - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
30.11.2023
DIN 6885-1 A - Parallel keys, deep pattern
Fabory
13.02.2023
WBS - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
01.12.2023
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
06.06.2024
TSS Type TRK - Radial Oil Seal TRK
Trelleborg
01.02.2018
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
WAOK - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
16.11.2023
TSS Type TRC (DIN 3761 Type B) - Radial Oil Seal TRC
Trelleborg
02.02.2018
WC - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
01.12.2023
WASY - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
13.11.2023
TSS Type TRD (DIN 3761 Type BS) - Radial Oil Seal TRD
Trelleborg
02.02.2018
DIN1804-NUTMU - Slotted Round Nuts DIN 1804 for Hook Spanner, Steel, Steel ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 3760-A-WDR-32-50 - Radial Shaft Seals Design A, for Shaft Diameter 32 t...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성