피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Washdown Gearmotor Small flange mount - High efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor (IE3) 1 - 3 HP
Washdown gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_efficiency_i_gm/waterproof_gearmotor/g3_series/wg_g3_sfm_asmtab.prj},{NB=G3K28S5-WV6AWN},{PN1=G3K28S5-WV6AWN},{CNSORDERNO=G3K28S5-WP08TNNEN},{IC=F},{WNC=IP-65},{V=208/60,230/60,460/60,400/50(V/Hz)},{BOX=W-BOX},{MOS=SUS420J2},{MP=1 HP},{R=1/5},{AR=91/459},{NRS50=300},{NRS60=360},{OST50=203},{OST60=167},{OSOHL=370},{B=Waterproof w/o Brake},{OS=28},{PTB=},{MS=1},{BS=-},{W=42},{C=0.75kW},{T=Small Flange},{GH=GK28},{KEY=KEY1-28},{S=SP028E5},{S1=SP028E5},{GHL=151},{M=PE075},{ME=PE075M},{ML=227.5},{BW=0},{TL=378.5},{PPATH=../../asmsfg_asmtpl/g3_asmtpl.prj},{ATTX=K1},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft/Gear type
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
WNC
WNclosure
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
TBOX
Terminal box
ⁿ/ₐ
MOS
Material of shaft
ⁿ/ₐ
MP
Motor power
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
AR
Actual ratio
ⁿ/ₐ
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
[rpm]
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
[rpm]
OST50
Output shaft allowable torque 50Hz
[in-lbs]
OST60
Output shaft allowable torque 60Hz
[in-lbs]
OSOHL
Output shaft allowable OHL
[lbs]
BB
Brake
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[인치]
OS
Frame size
ⁿ/ₐ
MS
Motor specification
ⁿ/ₐ
BS
Brake specification
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb]
G3K28S5-WP08TNNEN
G3K28S5-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
A - 5:1
91/459
300
360
203
167
370
W/O Washdown Brake
1 1/8
28
1
-
42
G3K28S10-WP08TNNEN
G3K28S10-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
B - 10:1
1/10
150
180
398
335
512
W/O Washdown Brake
1 1/8
28
1
-
42
G3K28S15-WP08TNNEN
G3K28S15-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
C - 15:1
91/1360
100
120
601
502
629
W/O Washdown Brake
1 1/8
28
1
-
42
G3K28S20-WP08TNNEN
G3K28S20-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
D - 20:1
5/102
75
90
805
663
685
W/O Washdown Brake
1 1/8
28
1
-
42
G3K28S25-WP08TNNEN
G3K28S25-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
E - 25:1
7/170
60
72
1009
831
714
W/O Washdown Brake
1 1/8
28
1
-
42
G3K28S5-WP08TNNEV2
G3K28S5-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
A - 5:1
91/459
300
360
203
167
370
90VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
7
50
G3K28S10-WP08TNNEV2
G3K28S10-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
B - 10:1
1/10
150
180
398
335
512
90VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
7
50
G3K28S15-WP08TNNEV2
G3K28S15-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
C - 15:1
91/1360
100
120
601
502
629
90VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
7
50
G3K28S20-WP08TNNEV2
G3K28S20-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
D - 20:1
5/102
75
90
805
663
685
90VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
7
50
G3K28S25-WP08TNNEV2
G3K28S25-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
E - 25:1
7/170
60
72
1009
831
714
90VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
7
50
G3K28S5-WP08TWNEV4
G3K28S5-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
A - 5:1
91/459
300
360
203
167
370
180VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
8
50
G3K28S10-WP08TWNEV4
G3K28S10-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
B - 10:1
1/10
150
180
398
335
512
180VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
8
50
G3K28S15-WP08TWNEV4
G3K28S15-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
C - 15:1
91/1360
100
120
601
502
629
180VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
8
50
G3K28S20-WP08TWNEV4
G3K28S20-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
D - 20:1
5/102
75
90
805
663
685
180VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
8
50
G3K28S25-WP08TWNEV4
G3K28S25-WV6AWV4
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
E - 25:1
7/170
60
72
1009
831
714
180VDC Washdown Brake
1 1/8
28
1
8
50
G3K32S30-WP08TNNEN
G3K32S30-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
F - 30:1
3/92
50
60
1203
1004
1173
W/O Washdown Brake
1 1/4
32
1
-
50
G3K32S40-WP08TNNEN
G3K32S40-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
G - 40:1
13/516
37,5
45
1548
1290
1229
W/O Washdown Brake
1 1/4
32
1
-
50
G3K32S50-WP08TNNEN
G3K32S50-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
H - 50:1
11/540
30
36
1947
1619
1299
W/O Washdown Brake
1 1/4
32
1
-
50
G3K32S60-WP08TNNEN
G3K32S60-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
I - 60:1
13/774
25
30
2336
1944
1366
W/O Washdown Brake
1 1/4
32
1
-
50
G3K32S80-WP08TNNEN
G3K32S80-WV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
J - 80:1
13/1032
18,8
22,5
3106
2592
1389
W/O Washdown Brake
1 1/4
32
1
-
50
G3K32S30-WP08TNNEV2
G3K32S30-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
F - 30:1
3/92
50
60
1203
1004
1173
90VDC Washdown Brake
1 1/4
32
1
7
55
G3K32S40-WP08TNNEV2
G3K32S40-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
G - 40:1
13/516
37,5
45
1548
1290
1229
90VDC Washdown Brake
1 1/4
32
1
7
55
G3K32S50-WP08TNNEV2
G3K32S50-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
H - 50:1
11/540
30
36
1947
1619
1299
90VDC Washdown Brake
1 1/4
32
1
7
55
G3K32S60-WP08TNNEV2
G3K32S60-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
I - 60:1
13/774
25
30
2336
1944
1366
90VDC Washdown Brake
1 1/4
32
1
7
55
G3K32S80-WP08TNNEV2
G3K32S80-WV6AWV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
SUS420J2
1 HP
J - 80:1
13/1032
18,8
22,5
3106
2592
1389
90VDC Washdown Brake
1 1/4
32
1
7
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성