피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Washdown Gearmotor Left shaft, Foot Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor 1/8 - 1/2 HP
Waterproof gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/waterproof_gm/right_angle_shaft_h2_series/h2_water_resistant_gearmotor_wsus_l_l_asmtab.prj},{NB=H2L22H5-WF1AEN},{OSH=22},{PN1=H2L22H5-WF1AEN},{MP=1/8 HP},{AR=1/5},{NRS50=300},{NRS60=360},{OST50=25},{OST60=21},{OSOHL=132},{SD=7/8},{MS=1},{BS=-},{W=15},{TREE=L},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.1kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{MC2='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{BVIS=No},{B3='No','No'},{B4='No','No','Yes','Yes'},{RVIS=1/5},{TB=E},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft/Gear type
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
WNC
WNclosure
ⁿ/ₐ
VV
Voltage
ⁿ/ₐ
TBOX
Terminal box
ⁿ/ₐ
MP
Motor power
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
AR
Actual ratio
ⁿ/ₐ
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
[rpm]
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
[rpm]
OST50
Output shaft allowable torque 50hz
[in-lbs]
OST60
Output shaft allowable torque 60hz
[in-lbs]
OSOHL
Output shaft allowable OHL
[lbs]
BB
Brake
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[인치]
OSH
Frame size
ⁿ/ₐ
MS
Motor specification
ⁿ/ₐ
BS
Brake specification
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb]
H2LW-22L-5-T010E
H2L22H5-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
A - 5:1
1/5
300
360
25
21
132
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-10-T010E
H2L22H10-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
B - 10:1
1/10
150
180
50
42
209
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-15-T010E
H2L22H15-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
C - 15:1
1/15
100
120
76
64
232
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-20-T010E
H2L22H20-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
D - 20:1
1/20
75
90
106
84
265
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-25-T010E
H2L22H25-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
E - 25:1
1/25
60
72
133
106
285
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-30-T010E
H2L22H30-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
F - 30:1
1/30
50
60
159
133
308
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-40-T010E
H2L22H40-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
G - 40:1
1/40
37,5
45
204
168
353
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-50-T010E
H2L22H50-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
H - 50:1
1/50
30
36
248
212
387
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-60-T010E
H2L22H60-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
I - 60:1
1/59
25
30
301
248
396
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-80-T010E
H2L22H80-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
J - 80:1
1/80
18,8
22,5
389
327
396
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-100-T010E
H2L22H100-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
K - 100:1
1/100
15
18
487
407
396
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-120-T010E
H2L22H120-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
L - 120:1
1/120
12,5
15
593
487
396
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-160-T010E
H2L22H160-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
M - 160:1
1/160
9,4
11,2
779
655
396
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-200-T010E
H2L22H200-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
N - 200:1
1/200
7,5
9
982
814
396
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-22L-240-T010E
H2L22H240-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
O - 240:1
1/236
6.3
7.5
1044
982
396
W/O Brake
7/8
22
1
-
15
H2LW-28L-300-T010E
H2L28H300-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
P - 300:1
7/2120
5
6
1283
1071
638
W/O Brake
1-1/8
28
1
-
22
H2LW-28L-375-T010E
H2L28H375-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
R - 375:1
7/2650
4
4,8
1602
1337
638
W/O Brake
1-1/8
28
1
-
22
H2LW-28L-450-T010E
H2L28H450-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
S - 450:1
7/3127
3,3
4
1930
1602
638
W/O Brake
1-1/8
28
1
-
22
H2LW-32L-600-T010E
H2L32H600-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
T - 600:1
7/4240
2,5
3
2531
2107
926
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
29
H2LW-32L-750-T010E
H2L32H750-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
U - 750:1
7/5300
2
2,4
3169
2638
926
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
29
H2LW-32L-900-T010E
H2L32H900-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
V - 900:1
7/6360
1,7
2
3797
3169
926
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
29
H2LW-32L-1200-T010E
H2L32H12X-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
W - 1200:1
7/8480
1,3
1,5
3815
3815
926
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
29
H2LW-32L-1500-T010E
H2L32H15X-WF1AEN
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
X - 1500:1
7/10600
1
1.2
3815
3815
926
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
29
H2LV-22L-5-T010E
H2L22H5-WF1AEV2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
A - 5:1
1/5
300
360
25
21
132
Washdown 200V Brake
7/8
22
1
G
18
H2LV-22L-10-T010E
H2L22H10-WF1AEV2
H2 series (Right-Angle sh...
Foot mount
3-phase Induction
Right-Angle Solid Shaft G...
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
B - 10:1
1/10
150
180
50
42
209
Washdown 200V Brake
7/8
22
1
G
18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성