카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
w170-b5
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiandianji
w170
w170-b5
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w170/w170-b5/w170-b5_asmtab.prj},{NB=LNM01-B5-1-W170-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B5},{DZ=1},{DZKD=170},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=30},{B=1400},{K=1200},{ZL=38.8},{PPATH=w170-b5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
djys
ⁿ/ₐ
DZKD
dzkd
[mm]
XC
xc
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
zl
[kg]
LNM01-B5-1-W170-L100-G-A
LNM01
B5
170
100
580
10
400
400
19.0
LNM01-B5-1-W170-L150-G-A
LNM01
B5
170
150
630
10
400
400
20.1
LNM01-B5-1-W170-L200-G-A
LNM01
B5
170
200
680
14
600
400
21.2
LNM01-B5-1-W170-L250-G-A
LNM01
B5
170
250
730
14
600
600
22.3
LNM01-B5-1-W170-L300-G-A
LNM01
B5
170
300
780
14
600
600
23.4
LNM01-B5-1-W170-L350-G-A
LNM01
B5
170
350
830
14
600
600
24.5
LNM01-B5-1-W170-L400-G-A
LNM01
B5
170
400
880
18
800
600
25.6
LNM01-B5-1-W170-L450-G-A
LNM01
B5
170
450
930
18
800
800
26.7
LNM01-B5-1-W170-L500-G-A
LNM01
B5
170
500
980
18
800
800
27.8
LNM01-B5-1-W170-L550-G-A
LNM01
B5
170
550
1030
18
800
800
28.9
LNM01-B5-1-W170-L600-G-A
LNM01
B5
170
600
1080
22
1000
800
30.0
LNM01-B5-1-W170-L650-G-A
LNM01
B5
170
650
1130
22
1000
1000
31.1
LNM01-B5-1-W170-L700-G-A
LNM01
B5
170
700
1180
22
1000
1000
32.2
LNM01-B5-1-W170-L750-G-A
LNM01
B5
170
750
1230
22
1000
1000
33.3
LNM01-B5-1-W170-L800-G-A
LNM01
B5
170
800
1280
26
1200
1000
34.4
LNM01-B5-1-W170-L850-G-A
LNM01
B5
170
850
1330
26
1200
1200
35.5
LNM01-B5-1-W170-L900-G-A
LNM01
B5
170
900
1380
26
1200
1200
36.6
LNM01-B5-1-W170-L950-G-A
LNM01
B5
170
950
1430
26
1200
1200
37.7
LNM01-B5-1-W170-L1000-G-A
LNM01
B5
170
1000
1480
30
1400
1200
38.8
LNM01-B5-1-W170-L1050-G-A
LNM01
B5
170
1050
1530
30
1400
1400
39.9
LNM01-B5-1-W170-L1100-G-A
LNM01
B5
170
1100
1580
30
1400
1400
41.0
LNM01-B5-1-W170-L1150-G-A
LNM01
B5
170
1150
1630
30
1400
1400
42.1
LNM01-B5-1-W170-L1200-G-A
LNM01
B5
170
1200
1680
34
1600
1400
43.2
LNM01-B5-1-W170-L1250-G-A
LNM01
B5
170
1250
1730
34
1600
1600
44.3
LNM01-B5-1-W170-L1300-G-A
LNM01
B5
170
1300
1780
34
1600
1600
45.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
200T
VIPDO
26.01.2024
MAE-K-FLL-SSUCF-RF - Ball Flange Bearings SSUCF, Stainless steel
MÄDLER
26.04.2024
170T
VIPDO
26.01.2024
200
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성