피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
w170-b4
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiandianji
w170
w170-b4
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w170/w170-b4/w170-b4_asmtab.prj},{NB=LNM01-B4-1-W170-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B4},{DZ=1},{DZKD=170},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=26},{B=1200},{K=1200},{ZL=36.8},{PPATH=w170-b4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
djys
ⁿ/ₐ
DZKD
dzkd
[mm]
XC
xc
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
zl
[kg]
LNM01-B4-1-W170-L100-G-A
LNM01
B4
170
100
515
10
400
400
17.0
LNM01-B4-1-W170-L150-G-A
LNM01
B4
170
150
565
10
400
400
18.1
LNM01-B4-1-W170-L200-G-A
LNM01
B4
170
200
615
10
400
400
19.2
LNM01-B4-1-W170-L250-G-A
LNM01
B4
170
250
665
14
600
400
20.3
LNM01-B4-1-W170-L300-G-A
LNM01
B4
170
300
715
14
600
600
21.4
LNM01-B4-1-W170-L350-G-A
LNM01
B4
170
350
765
14
600
600
22.5
LNM01-B4-1-W170-L400-G-A
LNM01
B4
170
400
815
14
600
600
23.6
LNM01-B4-1-W170-L450-G-A
LNM01
B4
170
450
865
18
800
600
24.7
LNM01-B4-1-W170-L500-G-A
LNM01
B4
170
500
915
18
800
800
25.8
LNM01-B4-1-W170-L550-G-A
LNM01
B4
170
550
965
18
800
800
26.9
LNM01-B4-1-W170-L600-G-A
LNM01
B4
170
600
1015
18
800
800
28.0
LNM01-B4-1-W170-L650-G-A
LNM01
B4
170
650
1065
22
1000
800
29.1
LNM01-B4-1-W170-L700-G-A
LNM01
B4
170
700
1115
22
1000
1000
30.2
LNM01-B4-1-W170-L750-G-A
LNM01
B4
170
750
1165
22
1000
1000
31.3
LNM01-B4-1-W170-L800-G-A
LNM01
B4
170
800
1215
22
1000
1000
32.4
LNM01-B4-1-W170-L850-G-A
LNM01
B4
170
850
1265
26
1200
1000
33.5
LNM01-B4-1-W170-L900-G-A
LNM01
B4
170
900
1315
26
1200
1200
34.6
LNM01-B4-1-W170-L950-G-A
LNM01
B4
170
950
1365
26
1200
1200
35.7
LNM01-B4-1-W170-L1000-G-A
LNM01
B4
170
1000
1415
26
1200
1200
36.8
LNM01-B4-1-W170-L1050-G-A
LNM01
B4
170
1050
1465
30
1400
1200
37.9
LNM01-B4-1-W170-L1100-G-A
LNM01
B4
170
1100
1515
30
1400
1400
39.0
LNM01-B4-1-W170-L1150-G-A
LNM01
B4
170
1150
1565
30
1400
1400
40.1
LNM01-B4-1-W170-L1200-G-A
LNM01
B4
170
1200
1615
30
1400
1400
41.2
LNM01-B4-1-W170-L1250-G-A
LNM01
B4
170
1250
1665
34
1600
1400
42.3
LNM01-B4-1-W170-L1300-G-A
LNM01
B4
170
1300
1715
34
1600
1600
43.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성