카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
w140-b5
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiandianji
w140
w140-b5
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w140/w140-b5/w140-b5_asmtab.prj},{NB=LNM01-B5-1-W140-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B5},{DZ=1},{DZKD=140},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=30},{B=1400},{K=1200},{ZL=29.4},{PPATH=w140-b5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
djys
ⁿ/ₐ
DZKD
dzkd
[mm]
XC
xc
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
zl
[kg]
LNM01-B5-1-W140-L100-G-A
LNM01
B5
140
100
560
10
400
400
15.0
LNM01-B5-1-W140-L150-G-A
LNM01
B5
140
150
610
10
400
400
15.8
LNM01-B5-1-W140-L200-G-A
LNM01
B5
140
200
660
14
600
400
16.6
LNM01-B5-1-W140-L250-G-A
LNM01
B5
140
250
710
14
600
600
17.4
LNM01-B5-1-W140-L300-G-A
LNM01
B5
140
300
760
14
600
600
18.2
LNM01-B5-1-W140-L350-G-A
LNM01
B5
140
350
810
14
600
600
19.0
LNM01-B5-1-W140-L400-G-A
LNM01
B5
140
400
860
18
800
600
19.8
LNM01-B5-1-W140-L450-G-A
LNM01
B5
140
450
910
18
800
800
20.6
LNM01-B5-1-W140-L500-G-A
LNM01
B5
140
500
960
18
800
800
21.4
LNM01-B5-1-W140-L550-G-A
LNM01
B5
140
550
1010
18
800
800
22.2
LNM01-B5-1-W140-L600-G-A
LNM01
B5
140
600
1060
22
1000
800
23.0
LNM01-B5-1-W140-L650-G-A
LNM01
B5
140
650
1110
22
1000
1000
23.8
LNM01-B5-1-W140-L700-G-A
LNM01
B5
140
700
1160
22
1000
1000
24.6
LNM01-B5-1-W140-L750-G-A
LNM01
B5
140
750
1210
22
1000
1000
25.4
LNM01-B5-1-W140-L800-G-A
LNM01
B5
140
800
1260
26
1200
1000
26.2
LNM01-B5-1-W140-L850-G-A
LNM01
B5
140
850
1310
26
1200
1200
27.0
LNM01-B5-1-W140-L900-G-A
LNM01
B5
140
900
1360
26
1200
1200
27.8
LNM01-B5-1-W140-L950-G-A
LNM01
B5
140
950
1410
26
1200
1200
28.6
LNM01-B5-1-W140-L1000-G-A
LNM01
B5
140
1000
1460
30
1400
1200
29.4
LNM01-B5-1-W140-L1050-G-A
LNM01
B5
140
1050
1510
30
1400
1400
30.2
LNM01-B5-1-W140-L1100-G-A
LNM01
B5
140
1100
1560
30
1400
1400
31.0
LNM01-B5-1-W140-L1150-G-A
LNM01
B5
140
1150
1610
30
1400
1400
31.8
LNM01-B5-1-W140-L1200-G-A
LNM01
B5
140
1200
1660
34
1600
1400
32.6
LNM01-B5-1-W140-L1250-G-A
LNM01
B5
140
1250
1710
34
1600
1600
33.4
LNM01-B5-1-W140-L1300-G-A
LNM01
B5
140
1300
1760
34
1600
1600
34.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성