피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
w140-b1
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiandianji
w140
w140-b1
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w140/w140-b1/w140-b1_asmtab.prj},{NB=LNM01-B1-1-W140-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B1},{DZ=1},{DZKD=140},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=22},{B=1000},{K=1000},{ZL=21.9},{PPATH=w140-b1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
djys
ⁿ/ₐ
DZKD
dzkd
[mm]
XC
xc
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
zl
[kg]
LNM01-B1-1-W140-L100-G-A
LNM01
B1
140
100
295
6
200
200
7.5
LNM01-B1-1-W140-L150-G-A
LNM01
B1
140
150
345
6
200
200
8.3
LNM01-B1-1-W140-L200-G-A
LNM01
B1
140
200
395
6
200
200
9.1
LNM01-B1-1-W140-L250-G-A
LNM01
B1
140
250
445
10
400
200
9.9
LNM01-B1-1-W140-L300-G-A
LNM01
B1
140
300
495
10
400
400
10.7
LNM01-B1-1-W140-L350-G-A
LNM01
B1
140
350
545
10
400
400
11.5
LNM01-B1-1-W140-L400-G-A
LNM01
B1
140
400
595
10
400
400
12.3
LNM01-B1-1-W140-L450-G-A
LNM01
B1
140
450
645
14
600
400
13.1
LNM01-B1-1-W140-L500-G-A
LNM01
B1
140
500
695
14
600
600
13.9
LNM01-B1-1-W140-L550-G-A
LNM01
B1
140
550
745
14
600
600
14.7
LNM01-B1-1-W140-L600-G-A
LNM01
B1
140
600
795
14
600
600
15.5
LNM01-B1-1-W140-L650-G-A
LNM01
B1
140
650
845
18
800
600
16.3
LNM01-B1-1-W140-L700-G-A
LNM01
B1
140
700
895
18
800
800
17.1
LNM01-B1-1-W140-L750-G-A
LNM01
B1
140
750
945
18
800
800
17.9
LNM01-B1-1-W140-L800-G-A
LNM01
B1
140
800
995
18
800
800
18.7
LNM01-B1-1-W140-L850-G-A
LNM01
B1
140
850
1045
22
1000
800
19.5
LNM01-B1-1-W140-L900-G-A
LNM01
B1
140
900
1095
22
1000
1000
20.3
LNM01-B1-1-W140-L950-G-A
LNM01
B1
140
950
1145
22
1000
1000
21.1
LNM01-B1-1-W140-L1000-G-A
LNM01
B1
140
1000
1195
22
1000
1000
21.9
LNM01-B1-1-W140-L1050-G-A
LNM01
B1
140
1050
1245
26
1200
1000
22.7
LNM01-B1-1-W140-L1100-G-A
LNM01
B1
140
1100
1295
26
1200
1200
23.5
LNM01-B1-1-W140-L1150-G-A
LNM01
B1
140
1150
1345
26
1200
1200
24.3
LNM01-B1-1-W140-L1200-G-A
LNM01
B1
140
1200
1395
26
1200
1200
25.1
LNM01-B1-1-W140-L1250-G-A
LNM01
B1
140
1250
1445
30
1400
1200
25.9
LNM01-B1-1-W140-L1300-G-A
LNM01
B1
140
1300
1495
30
1400
1400
26.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성